Cubemars - 18 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Rahmenloser Motor RI80 mit hoher Drehmomentdichte

CubeMars / Aug 16,2023

Rahmenloser Motor RI80 mit hoher Drehmomentdichte, geräuscharmer Betrieb, starke Leistung!


Hohe Drehmomentdichte rahmenloser Motor RI80 Stator Rand speziell entwickelt 0,5 mm Abstand, Benchmark Positionierung, einfach zu installieren. Hohe volle Rille Rate, nur für hohe Drehmomentdichte, große Leistung Nachfrage, feine Handwerkskunst, geschickte Handwerkskunst.


Darüber hinaus verwendet RI80 gekrümmte Dauermagnete und ein sinusförmiges Design des Motorreaktionspotentials, das einfach zu bedienen ist. RI80 Rotor erhöhte Version, die Gesamthöhe des Rotors erhöht sich um 3mm, die es dem Kunden leicht macht, den Rotor und die Halle zu spüren, wenn der Hall-Sensor installiert ist.


Der RI80 hat eine Betriebstemperatur von -40℃~85℃ und ist flexibel genug, um sich an verschiedene strukturelle Designs anzupassen, die häufig in Exoskeletten und kollaborativen Roboterarmen verwendet werden.


Weiter : Hergestellt für Exoskelette: AK60-6 Robotermotor
Zurück : Entwickelt für schwere Roboter mit großen Füßen: R100 (maximales Drehmoment bis zu 11 Nm).
Benutzername:
Anonyme
* E-mail:
* Name:
Telefon:
Kommentare:
Bestätigungscode:
captcha
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt

Loginr

Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps