Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
中空驱动板升级,支持智能控制
电磁设计革新,优化低速稳定性
更大中空设计,适配更多设备
插口升级,调试与通讯更高效
上位机支持,多样化工作模式
 

GL40Ⅱ 云台电机:装配驱动 运转丝滑 加大中空

CubeMars / 2025-01-13 14:57:27

2025年全新推出——GL40Ⅱ云台电机,增设中空驱动板、电磁优化设计、升级插口,凭借稳定的性能和灵活的控制,广泛适用于工业自动化、机器人技术及精密控制系统等多个行业和应用场景。它能满足不同行业客户的需求,提供高效可靠的动力支持。



中空驱动板升级,支持智能控制



GL40Ⅱ云台电机通过新增的中空驱动板,支持CAN和PWM通讯,显著提升了控制灵活性,并支持上位机接入。用户可以通过上位机轻松设置电流环参数和串口波特率,快速进行调试和优化,显著提高工作效率。电机还支持一键参数识别,简化调试流程,快速适应不同应用需求。



电磁设计革新,优化低速稳定性



全新的电磁设计将齿槽转矩从1cN·m降低至0.7cN·m,大幅提升低速运行时的稳定性。这一设计优化为精细操作提供了更高的稳定性,广泛适用于机器人控制、自动化设备等对低速精度有较高要求的场合。



更大中空设计,适配更多设备



为提升适应性,GL40Ⅱ的中空直径从Ø8mm扩展至Ø12.5mm,可以兼容更多类型的滑环和设备。同时,整机外径从Ø46.5mm缩小至Ø46.1mm,使电机更加紧凑,适应更加复杂的机械布局和应用需求。



插口升级,调试与通讯更高效



GL40Ⅱ云台电机的插口设计得到升级,简化了调试和通讯过程。黑色XT30 2+2接口将电源线与CAN信号线合二为一,确保信号传输的安全性和可靠性;白色CJT-3pin接口则使与上位机的连接更加便捷,优化了操作流程,节省了调试时间。



上位机支持,多样化工作模式



通过上位机的支持,用户可以轻松设置电流环参数和串口波特率。此外,电机还支持多种工作模式,用户可根据需求灵活切换,以适应不同行业的应用要求。

 

GL40Ⅱ云台电机凭借其稳定的性能、灵活的控制和持续优化的设计,将为工业自动化、机器人应用等多个领域提供可靠的动力支持。我们将继续致力于为客户提供高效、精确的动力解决方案。


下一篇 : AKA60-6行星减速模组电机:全新高径向承载力的解决方案
上一篇 : 尼泊尔学生团队利用CubeMars AK60-6电机开发低成本踝足假肢原型
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示