Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
核心技术与设计特点
全轮驱动与电动轮设计:
强大牵引能力:
精密的控制系统:
摄像系统与远程操作:
安全辅助功能:
应用与优势

Gorilla Mk1机器人:CubeMars电机加持,助力高空作业新突破

CubeMars / 2024-10-31 10:10:58

在澳大利亚输电网络的高空作业领域,一款由C司研发的创新机器人正悄然改变着工作方式。这款名为Gorilla Mk1的机器人,凭借先进的技术和精密的动力系统,在高压输电线路的维护和检修作业中提供了前所未有的安全性和高效性。而这背后,CubeMars的RI80电机成为了它动力系统中的重要核心。


Gorilla Mk1


核心技术与设计特点


全轮驱动与电动轮设计


Gorilla Mk1拥有四个独立驱动的电动轮,每个轮子都可以牢固地夹紧输电线路。能够在输电线路上稳定前行,适应线路的倾斜和不平地形。这些轮子不仅能增加牵引力,还能提供高度的稳定性,确保机器人即使在30度的斜坡上也能安全作业。


强大牵引能力


这款机器人重量为20公斤,能够牵引高达280公斤的负载,在满载情况下以每分钟20米的速度移动。Gorilla Mk1适用于各种复杂线路环境,拥有两公里的续航距离,能轻松应对长距离输电线路的日常维护需求。


精密的控制系统


Gorilla Mk1配备了动态内置控制系统,能够实时监控并调节施加在输电线上的力。通过这种智能控制系统,机器人可以确保施力精准,不会对线路或设备产生不必要的磨损,从而延长机器人轮胎和线路组件的使用寿命。


摄像系统与远程操作


该机器人内置多角度摄像头,包括前视、后视和俯视摄像头,让操作员能清晰地查看作业环境,确保定位准确无误。Gorilla Mk1的远程控制系统通过无线信号实现,操作员可在远处安全地进行控制,实时监测机器人的操作和周围环境。


安全辅助功能


Gorilla Mk1不仅可以牵引安全装置,如隔离设备和紧急救援工具,还能够在必要时协助高空作业的救援任务。若工人在高空遇到险情,该机器人能够将救援设备迅速运送到指定位置,增强现场救援能力。


应用与优势


Gorilla Mk1的设计初衷是通过科技手段降低输电线路维护的危险性和人力成本。其无线远程控制和高效牵引能力,大幅减少了工作人员需在高空和偏远地区执行任务的次数,有效地降低了作业风险。此外,Gorilla Mk1的应用有助于提升维护作业效率,使得复杂项目可以在更短的时间内完成,进一步控制了成本。


Gorilla Mk1机器人配备了四台CubeMars的RI80电机,这款电机的高精度和高功率性能,使得机器人能够在输电线路上稳定、安全地运行,并支持机器人实现强大的牵引力和高负载能力,完成在复杂环境下的作业需求。这些电机还为Gorilla Mk1的精密控制系统提供了可靠的动力输出,使其能够灵活调整线路上的施力,最大限度地保障作业的安全性和高效性。


下一篇 : AK70-10引领敏捷机器人技术的未来
上一篇 : CubeMars 2025赛事赞助名单公布
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示