Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

水下推进器,多规格选配,无惧深海

CubeMars / 2024-09-29 16:38:50

众所周知,水下推进器是一种专为水下活动设计的设备,能够提供动力,帮助潜水员、潜艇、无人水下机器人(ROV)等在水下环境中快速移动。它的核心组件是高效的电动马达,如无刷直流电机,旨在通过螺旋桨或喷射推进来产生推力,从而推动使用者或载具在水中前进。

 

随着水下推进器应用领域越来越多,包括对于海洋的探索,水下工作,资源开发,环保检测等行业应用,届时对于水下推进器的需求量越来越大,要求也越来越高,尤其是水下无人机器人方面(ROV/AUV),所以在选购合适的水下推进器,成了很多需求者面临的难题。

 

今天我们来简单聊聊,如何选购合适的水下推动器?

1、性能参数

I、推力:根据设备的重量和预期用途选择合适的推力。一般而言,推力越大,设备的性能越强。

II、功率:功率应与设备的重量和运行深度相匹配,功率越大,能耗和噪音也会增加。

 

2、结构特点

紧凑性:选择结构紧凑、体积小、重量轻的型号,有助于提高操作灵活性。

自洁功能:叶片应具备自洁功能,以防止杂物缠绕和阻塞,确保长期稳定运行。

 

3、安装便捷性

安装方便性:确保所选推进器易于安装和维护,以减少操作成本和时间。

 

4、使用寿命

耐腐蚀性:水下推进器广泛应用于遥控水下探测器(ROV)和自动水下探测器(AUV),需要承受深海中的高压和腐蚀性环境,因此其耐腐蚀性设计至关重要。

使用寿命:选择那些经过验证、具有良好耐用性的型号,通常保修期较长的产品更具可靠性。

 

水下推进器,多规格选配,无惧深海


Underwater Thrusters

 

CubeMars全新推出的SW和DW系列水下推进器,采用封闭式设计,推进器的关键零部件均置于密封壳体内部,有效避免泥沙等异物造成的损坏,能够应对复杂多变的水下环境,满足长寿命、耐腐蚀、免维护的应用需求。

 

水下推进器同时采用全面防护设计,充分考虑了工作时产生的散热问题,内部填充高效导热材料,使推进器能够通过浸水散热,达到高效运行的目的。推进器的密封壳体坚固耐用,最大运行深度可达350米,最大系泊推力覆盖7至25kgf,能够满足不同级别的ROV、无人船、冲浪板等水面和水下应用需求。

 

CubeMars DW系列水下推进器优势:

 

1、潜入深海 来去自由

小体积、强动力,系泊推力≥25kgf

潜入深海 来去自由

 

2、合金精铸 抗蚀耐久

轻质高强铝合金,耐磨耐用

合金精铸 抗蚀耐久


3、密封工艺

螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护。

密封工艺

 

4、轴系设计

简化内部结构,在许多应用中,都非常坚固,且运行稳固可靠。

 

5、螺旋桨和导流罩

流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现水下高效运转。

 

CubeMars水下推进器无惧深海,多规格选配,畅游0-350米深度,专为ROV设计,其巧思构造及创新设计,摆脱灌胶密封困扰,从源头出发,提升产品性能

轴系设计

 

更多水下推进器系列产品规格选配,可详细参考:SW系列产品DW系列产品


下一篇 : CubeMars亮相2024中国国际工业博览会
上一篇 : 双足机器人远程操作与动态运动同步研究
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示