Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

内转云台电机G60

CubeMars / 2023-08-22 14:26:20

内转云台电机G60采用大空心轴设计,可集成电滑环,方便过线。整体结构轻巧,“小”有大用,低转动惯量,轻松实现快速响应。


Cubemars为全方面满足客户需求,开发普通版和升级版,需要云台机的客户可根据自己需求随心搭配。

普通版:无驱动板通过PWM控制

升级版:含驱动器+磁编码器通过CAN控制


内转云台电机G60内置编码器和驱动器,合二为一,并且采用绝对值编码器,精准控制,精度高达0.01°,同时支持速度环,位置环控制模式,实现精准控制,反馈响应速度提高。


G60采用高满槽率绕组,低转速运行,高扭矩密度,满足大动力需求。目前主要应用领域在云台系统、自动驾驶汽车等其他高精准低转速应用。


G60-工程图

G60-基本数据

G60-电机工作分析图1

G60-电机工作分析图2


下一篇 : 为载重大足式机器人设计:R100(最大扭矩达到11Nm)
上一篇 : 专为高端云台系统设计-外转云台电机GL100
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示