Новый пример для подражания
полностью обновлённаясерия RO
Низкий момент сопротивления
50


Большая полая конструкция

RO100 KV55 Стандартная версия |
![]() |
RO100 KV55 Lite версия |
![]() |
RO100 KV55 Стандартная версия | |||
Применение | Кооперативныйроботизирова нныйрука | Классизоляции | F |
Типпривода | FOC | Напряжение пробояизоляции | 500V |
Рабочаятемпература окружающейсреды | -20℃~50℃ | Сопротивление изоляции | 10мΩ |
Схемасоединенияобмоток | star | Крутящиймомент альгина | 55N.мм |
Парыполюсов | 21 | Инерция | 8700гcm² |
Максимальноеотношение моментаквесу | 16.9Нм/кг | Вес | 710г |
Весротора | 324г | Массастатора | 356г |
СенсорнаялинияHolewyn | 30#силиконоваяпроволока AW100±5ммжестяная 5±2мм | Выходнойпровод | Трехфазныйпроводдвигателя: эмалированныйпроводпрямой 100±5ммпожести5±2мм |
Диаметртрехфазнойпроволоки | 4.5мм |
RO100 KV55 Lite версия | |||
Применение | Кооперативныйроботизирова нныйрука | Классизоляции | F |
Типпривода | FOC | Напряжение пробояизоляции | 500V |
Рабочаятемпература окружающейсреды | -20℃~50℃ | Сопротивление изоляции | 10мΩ |
Схемасоединенияобмоток | star | Крутящиймомент альгина | 55N.мм |
Парыполюсов | 21 | Инерция | 5290гcm² |
Весротора | 190г | Вес | 525г |
Максимальнаявысотавыступа эмалированнойпроволоки составляет | 7мм | Массастатора | 335г |
Диаметртрехфазнойпроволоки | 4.5мм | Выходнойпровод | Трехфазныйпроводдвигателя: эмалированныйпроводпрямой 100±5ммпожести5±2мм |
Electric Parameters Электрические характеристики | |||
Номинальноенапряжение | 48В | Ke | 18.67В/1000обм/мин |
Скоростьвращения | 2550об/мин | Межфазное сопротивление | 143мΩ |
Номинальныймомент | 4Нм | Межфазная индуктивность | 137μH |
Номинальнаяскорость | 2000об/мин | Константамомента | 0.53Нм/√Вт |
Номинальныйток | 20пост.ток,А | Механическая постояннаявремени | 1.73мс |
Пиковыйкрутящиймомент | 12Нм | Электрическая постояннаявремени | 0.96мс |
Пиковыйток | 62пост.ток,А | KT | 0.2Нм/А |
KV | 55об/В |
категория | модель | Rated Voltage (V) | 额定功率W | Rated Torque (Nm) | Rated Current (A) | Rated Speed (RPM) | Peak Torque (Nm) | Peak Current (A) | No-load Speed (RPM) | Phase to Phase Resistance (mΩ) | Phase to Phase Inductance (μH) | Pole Pairs | Weight (G) | Size (diameter *length) MM | Hall Sensor | Temperature Sensor |
Серия RO | RO100 KV55-Стандартная-версия-входит-в-стандартную-комплектацию-Холла | 48 | 837 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 710 | Ф113.5*36.2 | Yes | Yes |
Серия RO | RO100 KV55 Облегченная версия без Холла | 48 | 837 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 525 | Ф108.3*28 | No | No |
Серия RO | RO80 KV105-Стандартная-версия-входит-в-стандартную-комплектацию-Холла | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 352 | Ф92.6*26.4 | Yes | Yes |
Серия RO | RO80 KV105 Облегченная версия без Холла | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 265 | Ф88.6*17.7 | No | No |
Серия RO | RO60 KV115-Стандартная-версия-входит-в-стандартную-комплектацию-Холла | 48 | 351 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 248 | Ф73.8*23 | Yes | Yes |
Серия RO | RO60 KV115 Облегченная версия без Холла | 48 | 351 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 195 | Ф70.5*15 | No | No |