Роботизированный привод Серия AKA специально разработан для применения с высокой радиальной нагрузкой, таких как колесные роботы и AGV. Благодаря инновационной конструкции, он обеспечивает до 120% большее радиальное усилие по сравнению с предыдущими моделями, что значительно увеличивает срок службы модуля. Новый разъём 2+5PIN объединяет силовые и сигнальные линии, фиксируется винтами и гарантирует надёжное подключение. Обновлённая система управления поддерживает быструю настройку и точное управление даже в сложных условиях эксплуатации.