Cubemars - 18 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

  • Driver-board-V2.1
    Driver-board-V2.1

    Driver-board-V2.1

    • Предпочтительны двигатели серии AK (кроме AK60-6)

    • Управление питанием, сервоуправление опционально

    • Поддерживает одноконтурное управление током, скоростью, положением или многоконтурное управление положением и скоростью.

    • 6-12S привод

  • AK10-9 V3.0
    AK10-9 V3.0

    AK10-9 V3.0

    - высокая степень интеграции

    - Управление питанием и сервопривод в качестве опции

    - Двойное кодирование входов и выходов

    - Постоянный крутящий момент 18 Нм

    - Максимальный крутящий момент 53 Нм

  • AK60-6 V3.0
    AK60-6 V3.0

    AK60-6 V3.0

    - Номинальное напряжение: 24/48 В

    -Модернизация зубчатых передач и приводов

    -Компактный и простой в управлении

    - Высокоинтегрированные энкодеры и приводы

    - Для ножных роботов, экзоскелетных роботов, AGV.

  • AK80-8
    AK80-8

    AK80-8

    • Высокая степень интеграции, привод "все в одном

    • Возможность выбора режима управления силой и сервопривода

    • Двойной энкодер для входов и выходов

    • долгий срок службы

    • Четвероногие роботы, экзоскелеты, шарнирные двигатели для роботизированных рук

    • Тележка AGV

  • AK80-6
    AK80-6

    AK80-6

    • высокий крутящий момент

    • Высокоинтегрированные силовые модули

    • Применение в экзоскелетах, четвероногих роботах-собак

    • Интерфейс UART/CAN

  • AK80-9 V3.0
    AK80-9 V3.0

    AK80-9 V3.0

    • Высокоинтегрированный модуль питания • Поддерживает режимы серво/МИТ • Пиковый крутящий момент 22 Нм
  • AK70-9
    AK70-9

    AK70-9

    • Высокая степень интеграции • Двойное кодирование входов и выходов • Поддержка серво/оперативного управления • Пиковый крутящий момент 29,2 Нм
  • AK40-10
    AK40-10

    AK40-10

    • Малогабаритные силовые модули • Легкая конструкция и мощность • Режимы управления сервоприводом и О&М • Подключи и работай • Для суставов гуманоидных роботов
  • AK45-10
    AK45-10

    AK45-10

    • Малогабаритные силовые модули • Легкая конструкция и мощность • Режимы управления сервоприводом и О&М • Подключи и работай • Для суставов гуманоидных роботов
  • AK80-9
    AK80-9

    AK80-9

    • высокий крутящий момент

    • Высокоинтегрированные силовые модули

    • Применение в экзоскелетах, четвероногих роботах-собак

    • Интерфейс UART/CAN

  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • Поддерживает только двигатели серии AK V3.0. • Совместим с моделями AK60-6 V3.0、AK70-9、AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9. • Не поддерживает платы драйверов V2.1 и V2.2.
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высокая степень интеграции • Режимы питания MIT и управления сервоприводом • Входные и выходные двойные энкодеры • Номинальный крутящий момент 18 Нм • Пиковый крутящий момент 48 Нм • Максимальная скорость 26 рад/с
  • AK45-36
    AK45-36

    AK45-36

    • Малогабаритные силовые модули • Легкая конструкция и мощность • Режимы управления сервоприводом и О&М • Подключи и работай • Для суставов гуманоидных роботов
  • AK80-64
    AK80-64

    AK80-64

    • Номинальный крутящий момент 48 Нм, пиковый крутящий момент 120 Нм

    • Высокоинтегрированные энкодеры и приводы

    • Режим управления MIT

  • AK70-10
    AK70-10

    AK70-10

    • высокий крутящий момент

    • Высокоинтегрированные силовые модули

    • Применение в экзоскелетах, четвероногих роботах-собак

    • Интерфейс UART/CAN

  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    - Компактный размер и простота управления

    - Высокоинтегрированные энкодеры и приводы

    - Сделано для экзоскелетов

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы