Cubemars - 18年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

ROシリーズ外転フレームレストルクモーター

  • RO100 KV55-スタンダードはホール付き
    RO100 KV55-スタンダードはホール付き

    RO100

    • 定格電圧 48V - KV55

    • 超低トルク

    • 中空通孔設計の拡大

    • 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現

    • 定格トルク4Nm

    • ホールセンサーと温度センサーを搭載した

    • 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます

  • RO60 KV115-スタンダードはホール付き
    RO60 KV115-スタンダードはホール付き

    RO60

    • 定格電圧 48V - KV115

    • 超低トルク

    • 中空通孔設計の拡大

    • 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現

    • 定格トルク0.8Nm

    • ホールセンサーと温度センサーを搭載した

    • 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます

  • RO80 KV105-スタンダードはホール付き
    RO80 KV105-スタンダードはホール付き

    RO80

    • 定格電圧 48V - KV105

    • 超低トルク

    • 中空通孔設計の拡大

    • 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現

    • 定格トルク1.3Nm

    • ホールセンサーと温度センサーを搭載した

    • 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます

システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ