こんにちはログイン|ユーザー登録
/
ROシリーズ 外転フレームレストルクモーターは、先端ロボット、外骨格、協働ロボットアーム、医療や航空分野向けに設計されています。超低コギングトルクにより低速でも滑らかな動作を実現し、大型中空通孔構造で柔軟な組み込みが可能です。ホールセンサーと温度センサーを内蔵し、精密な制御とリアルタイム保護を提供。アルミ合金ハウジングは耐久性と耐腐食性を高め、簡単な取付構造で高トルク・コンパクトな用途に最適です。
• 定格電圧 48V - KV115
• 超低トルク
• 中空通孔設計の拡大
• 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現
• 定格トルク0.8Nm
• ホールセンサーと温度センサーを搭載した
• 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
$85.9
• 定格電圧 48V - KV105
• 定格トルク1.3Nm
$114.9
• 定格電圧 48V - KV55
• 定格トルク4Nm
$171.9