こんにちはログイン|ユーザー登録
/
DWシリーズ水中推進器は、深海ROVや高要求の水中作業向けに設計されています。堅牢な完全密閉アルミ合金ハウジングを採用し、優れた耐腐食性、長寿命、メンテナンスフリーを実現。高度な動的シール構造と高効率な水冷放熱技術により、最大350メートルの水深と最大25kgfの推力でも安定した性能を発揮し、さまざまなレベルのROV、無人艇、サーフボードなど水上・水中アプリケーションのニーズに対応します。
• 定格電圧48V
• 最高停泊推力≥15kgf
• アルミ合金精密鋳造
• 深さ0-350メートルを自由に泳ぐ
• ROV用に設計されている
$399.9
• 定格電圧36V
• 最高停泊推力≥10kgf
$299.9
• 最高停泊推力≥20kgf
$529.9
• 最高停泊推力≥25kgf
$599.9