こんにちはログイン|ユーザー登録
/
SWシリーズ水中推進器は、無人水上・水中ビークル向けに高効率かつ信頼性の高い推進力を提供します。完全密閉のアルミ合金製ハウジングを採用し、優れた耐腐食性、長寿命、メンテナンスフリーを実現。高効率な熱伝導材料による水冷放熱で安定した運転が可能です。最大作業深度は30メートル、推力は7kgfから17kgfまで対応し、ROV、無人艇、サーフボードなど多様な用途に最適です。
• 定格電圧36V
• 最高停泊推力≥7kgf
• アルミ合金精密鋳造
• 深さ0-30メートルを自由に泳ぐ
• 無人船およびハンドホールスラスタのために設計されている
• 抵抗低減装置のオーダーメイドが可能
$239.9
• 定格電圧48V
• 最高停泊推力≥12kgf
$339.9
• 最高停泊推力≥17kgf
$469.9