こんにちはログイン|ユーザー登録
/
RI内転フレームレスシリーズは、高精度ロボットや産業オートメーション分野向けに設計されており、特に外骨格、四足歩行ロボット、協働ロボットアームに最適です。本シリーズのBLDCモーターは、高トルク密度、低コギングトルク、最大0.01°の高精度制御が特長です。軽量かつコンパクトな設計で、幅と厚みも最適化されており、さまざまな狭小スペースへの柔軟なカスタマイズと取り付けが可能です。
• 使用電圧:12V-48V
• 低コギングトルク、サーバー制御にとって有利
• 高トルク密度、大動力
$98.9 ~ $113.9
• 正確制御、精度は0.01°に達する
$61.9 ~ $76.9
$148.9 ~ $163.9
$132.9 ~ $147.9
$123.9 ~ $138.9