こんにちはログイン|ユーザー登録
/
外転フレームレストルクモーターシリーズは、先進的なロボットや自動化用途向けに設計されています。超低コギングトルク、高トルク密度、大型中空通孔構造により、柔軟な組み込みが可能です。高精度制御に対応し、ホールセンサーや温度センサーを搭載することで信頼性を向上。コンパクトなサイズと効率的な動力伝達、安定した性能が求められる外骨格や協働ロボットアームなどに最適です。
$171.9
• 定格電圧 48V - KV105
• 超低トルク
• 中空通孔設計の拡大
• 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現
• 定格トルク1.3Nm
• ホールセンサーと温度センサーを搭載した
• 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
$114.9
$85.9