こんにちはログイン|ユーザー登録
/
Rシリーズ外転トルクモーターは、AGVやAMRなどの精密ロボットやモバイルプラットフォーム向けに設計された高性能ブラシレスDCモーターです。R60、R80、R100などのモデルは、2.3Nmから11Nmまでの高トルクと48V駆動に対応。内蔵ホールセンサーによる高精度な非接触位置検出、優れた放熱設計、プラグアンドプレイ配線により、多様な設置ニーズに柔軟かつ信頼性高く応えます。
• ホールセンサーを内蔵、電気角度は120±20°
• 全く新しい機体放熱設計
• 低コギングトルク、低慣性モーメント
• 最大トルクは11Nmに達する
$426.9
• 最大トルクは2.3Nmに達する
$177.9
• 最大トルクは4Nmに達する
$258.9