Cubemars - 18年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • AK V3.0シリーズモーターのみ対応。 • モデルAK60-6 V3.0、AK70-9、AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9と互換性があります。 • V2.1およびV2.2ドライバーボードには対応していません。
  • Driver-board-V2.1
    Driver-board-V2.1

    Driver-board-V2.1

    • AKシリーズモーター優選(AK60-6を除く)

    • 力制御、サーボ制御方式は任意選択可能

    • 支持電流、速度、位置単環または位置速度多環制御

    • 6-12Sドライブ

  • AK40-10
    AK40-10

    AK40-10

    • 小型パワーモジュール • 軽量設計でパワフル • サーボおよびO&M制御モード • プラグアンドプレイ • ヒューマノイドロボット関節用
  • AK45-10
    AK45-10

    AK45-10

    • 小型パワーモジュール • 軽量設計でパワフル • サーボおよびO&M制御モード • プラグアンドプレイ • ヒューマノイドロボット関節用
  • AK45-36
    AK45-36

    AK45-36

    • 小型パワーモジュール • 軽量設計でパワフル • サーボおよびO&M制御モード • プラグアンドプレイ • ヒューマノイドロボット関節用
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • 体積が小さく、制御が容易です

    • 高度集成エンコーダーとドライバー

    • 外骨格専用に製作された

  • AK60-6 V3.0
    AK60-6 V3.0

    AK60-6 V3.0

    • 定格電圧:24/48V

    •ギアとドライブのアップグレード

    •小型で操作が簡単

    • 高度集成エンコーダーとドライバー

    • 足部ロボット、外骨格ロボット、AGVに適用されます

  • AK70-10
    AK70-10

    AK70-10

    • 大トルク

    • 高集成動力モジュール

    • 外骨格や四足ロボット犬に適用される

    • UART/CANインターフェース

    $398.9 ~ $498.9

    今すぐ購入
  • AK80-6
    AK80-6

    AK80-6

    • 大トルク

    • 高集成動力モジュール

    • 外骨格や四足ロボット犬に適用される

    • UART/CANインターフェース

    $469.9 ~ $569.9

    今すぐ購入
  • AK80-8
    AK80-8

    AK80-8

    • 高度集成化、ドライブ一体型

    • 力制御とサーボモードが選択可能

    • 入出力双エンコーダー

    • 耐久性と長寿命

    • 四足ロボット、外骨格、マニピュレーターの関節モーター

    • AGV 小車

    $469.9 ~ $569.9

    今すぐ購入
  • AK80-9
    AK80-9

    AK80-9

    • 大トルク

    • 高集成動力モジュール

    • 外骨格や四足ロボット犬に適用される

    • UART/CANインターフェース

    $479.9 ~ $579.9

    今すぐ購入
  • AK70-9
    AK70-9

    AK70-9

    • 高度に統合 • 入力と出力のデュアルコーディング • サーボ/操作制御をサポート • ピークトルク29.2Nm
  • AK80-9 V3.0
    AK80-9 V3.0

    AK80-9 V3.0

    • 高集積パワーモジュール • サーボ/MITモード対応 • ピークトルク22Nm
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高度集成化

    • 力制御とサーボ駆動が選択可能

    • 入出力二重符号化

    • 持続トルク出力 18Nm

    • 最大トルク48Nm

    • 最大関節速度 26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK10-9 V3.0
    AK10-9 V3.0

    AK10-9 V3.0

    • 高度集成化

    • 力制御とサーボ駆動が選択可能

    • 入出力二重符号化

    • 持続トルク出力 18Nm

    • 最大トルク53Nm

  • AK80-64
    AK80-64

    AK80-64

    • 定格トルク48Nm、ピークトルク120Nm

    • 高度集成エンコーダーとドライバー

    • MIT 制御モード

    $889.9 ~ $989.9

    今すぐ購入
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ