こんにちはログイン|ユーザー登録
/
• AKシリーズモーター優選(AK60-6を除く)
• 力制御、サーボ制御方式は任意選択可能
• 支持電流、速度、位置単環または位置速度多環制御
• 6-12Sドライブ
$129.9
• 高度集成化
• 力制御とサーボ駆動が選択可能
• 入出力二重符号化
• 持続トルク出力 18Nm
• 最大トルク53Nm
$798.9
• 定格電圧:24/48V
•ギアとドライブのアップグレード
•小型で操作が簡単
• 高度集成エンコーダーとドライバー
• 足部ロボット、外骨格ロボット、AGVに適用されます
$298.9
• 高度集成化、ドライブ一体型
• 力制御とサーボモードが選択可能
• 入出力双エンコーダー
• 耐久性と長寿命
• 四足ロボット、外骨格、マニピュレーターの関節モーター
• AGV 小車
$469.9 ~ $569.9
• 大トルク
• 高集成動力モジュール
• 外骨格や四足ロボット犬に適用される
• UART/CANインターフェース
$579.9
$498.9
$135.9
$155.9
$479.9 ~ $579.9
$21.9
• 最大トルク48Nm
• 最大関節速度 26rad/s
$698.9 ~ $798.9
$185.9
• 定格トルク48Nm、ピークトルク120Nm
• MIT 制御モード
$889.9 ~ $989.9
$398.9 ~ $498.9
• 体積が小さく、制御が容易です
• 外骨格専用に製作された