Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
設計理念
性能とデータフィードバック
駆動システム
結論と今後の展望

火星溶岩洞探査用ジャンピングロボット

CubeMars / Nov 27,2024

設計理念とデータフィードバック:火星溶岩洞探査用ジャンピングロボット


火星の溶岩洞は、資源採取や居住地としての可能性を秘めた重要な探査対象ですが、その複雑で大規模な地形は従来の探査技術にとって大きな挑戦となります。本記事では、これらの課題に対応するために設計されたジャンピングロボットを紹介します。このロボットは、主にジャンプを移動手段としながらも、困難な地形や狭い空間に対応するための歩行能力も備えています。


設計理念


このロボットは、脚部に5リンク並列機構を採用し、火星の低重力環境下での垂直ジャンプ性能を最大化するよう最適化されています。その設計は、高効率の駆動システム、軽量構造、およびエネルギー回収システムを重視しています。主な設計目標は以下の通りです:


1. ジャンプ能力:垂直および前方ジャンプにより、自身の高さを超える障害物を克服可能。


2. 姿勢制御:空中で脚を動的に調整し、安定した着地を実現、損傷リスクを最小化。


3. エネルギー回収:スプリングとアクティブモーターダンピングを活用し、ジャンプと着地時のエネルギー損失を削減、連続的なジャンプを可能に。

また、このロボットは標準的な歩行機能と省エネルギーの静止姿勢を備えており、多様な探査タスクに対応できます。


性能とデータフィードバック


ロボットの設計と機能は、MATLAB Simscapeによるシミュレーションと実験テストで検証されました:

· ジャンプ性能:シミュレーションでは地球の重力下で最大1.52 m、火星では3.63 mのジャンプが可能であることが確認されました。実験では1.141 mのジャンプを達成し、地面からの爪部のクリアランスは0.7 mでした。

· エネルギー最適化:スプリングとモーターの組み合わせにより、静止時のエネルギー消費を最小限に抑え、スクワット姿勢と直立姿勢の間をスムーズに切り替え可能。


駆動システム


ロボットには、CubeMars AK70-10モジュール型アクチュエータが採用されており、コスト効率と高性能を兼ね備えています:


1. ピークトルク:24.8 Nmで、短時間の高出力ジャンプを実現。


2. 内蔵エンコーダ:CANバスによる高速通信(1 MHz)に対応。


3. 減速比:10:1の遊星ギアにより、5リンク機構に十分なトルクを供給。


4. 電源:Tattu R-Line 5.0 1200 mAhバッテリー2個を直列接続し、高電流需要に対応。将来的な四足型システムへの拡張も可能。

これらのアクチュエータは、ジャンプと歩行の能力を支える信頼性の高い駆動システムを提供します。


結論と今後の展望


このジャンピングロボットは、革新的な5リンク設計と効率的な駆動システムを通じて、低重力環境における高い適応性を示しました。複雑な地形を克服する能力を備えたこのシステムは、地外探査におけるジャンプ移動の有効性を実証しています。今後の研究では、ジャンプコントローラの最適化や四足型システムへの拡張を進め、惑星探査ミッションでの有用性をさらに高める予定です。


次の文章 : CubeMars 2025 スポンサーシップ発表
前の文章 : 北航の多モード適応型ロッククライミングロボット:地形の課題を克服
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ