Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有

水中推進器、多様な仕様選択、深海でも恐れず

CubeMars / Sep 29,2024

周知のように、水中スラスタは水中活動用に設計された装置であり、ダイバー、潜水艦、無人水中ロボット(ROV)などが水中環境で素早く移動できるように動力を提供する。ブラシレスDCモーターなどの高効率の電気モーターを核とし、プロペラやジェット推進によって推力を発生させ、ユーザーや車両を水中で推進させるように設計されています。


海洋の探査、水中作業、資源開発、環境保護テストやその他の産業アプリケーションを含む、より多くの水中推進アプリケーションでは、その後、水中推進の需要はますます多く、要件もますます高く、特に水中無人ロボット(ROV / AUV)ですので、右の水中推進の購入では、人々が直面している問題の需要の多くとなっています。


今日は、正しい水中スラスターの購入方法について簡単にお話ししましょう。


1、性能パラメーター

I. 推力:機器の重量と使用目的に応じて適切な推力を選択する。一般に、推力が大きいほど機器の性能は強くなります。

II、電力:電力は、機器の重量と動作深さに一致させる必要があり、より大きな電力、エネルギー消費量とノイズも増加します。


2.構造的特徴


コンパクトさ:コンパクトで小型・軽量なモデルを選択することは、操作の柔軟性に貢献する。

セルフクリーニング機能:長期間安定した稼働を保証するために、刃にはゴミの絡まりや詰まりを防ぐセルフクリーニング機能が必要である。


3、取り付けが簡単

設置の容易さ:選択したスラスタが、運用コストと時間を削減するために、設置や保守が容易であることを確認する。


4.耐用年数

耐腐食性:水中スラスタは、深海の高圧・腐食環境に耐える必要がある遠隔操作水中航行体(ROV)や自動水中航行体(AUV)に広く使用されているため、耐腐食設計が重要です。

長寿命:耐久性が実証されているモデルを選び、通常、保証期間が長く信頼性が高い。


キューブマーズが新たに発売したSWシリーズとDWシリーズの水中スラスターは、プロペラの主要部分を密閉ハウジング内に配置したクローズドデザインを採用しており、泥や砂などの異物による損傷を効果的に回避し、複雑で変化しやすい水中環境に対応できるため、長寿命、耐腐食性、メンテナンスフリーのニーズに応えることができる。


また、水中スラスタは包括的な保護設計を採用しており、作業から生じる放熱問題を十分に考慮し、内部は高効率の熱伝導材料で満たされているため、スラスタは水中に浸漬することで放熱し、効率的な動作の目的を達成することができます。耐久性に優れた密閉型ハウジングを採用し、最大動作深度は350m、最大係留推力は7~25kgfで、さまざまなクラスのROV、無人船舶、サーフボードなどの水上・水中アプリケーションのニーズに対応できる。

キューブマーズDWシリーズ水中スラスターの利点:


1.深海に飛び込み、好きなように行き来する。

小型、強力なパワー、係留スラスト≥25kgf


2、合金精密鋳造 耐食性と耐久性

軽量で高強度のアルミニウム合金、耐摩耗性と耐久性


3、シール工程

水中推進力、マルチスペックのオプション、大胆不敵な深海

ネジ接続式、2段階独立シール室、低抵抗動的シールプロセス。モーターコンパートメントへの堆積物の侵入を防ぎ、メンテナンスフリー。


4.シャフトシステムの設計

簡素化された内部構造で、多くの用途において非常に堅牢。


5.プロペラとデフレクター

水中抵抗を低減し、効率的な水中操作を実現する流線型デザイン。

CubeMars水中スラスタは、その独創的な構造と革新的なデザイン、充填とシールのトラブルから解放され、ソースから、特別にROV用に設計され、0〜350メートルの深さで泳ぐ、オプション仕様の様々な、深海の恐怖を持っていない製品の性能を向上させる。


より多くの水中スラスターシリーズの製品仕様のオプションは、参照することができます:SWシリーズ製品、DWシリーズ製品


次の文章 : CubeMarsが2024 中国国際工業博覧会に出展します
前の文章 : 双足ロボットの遠隔操作と動的運動の同期に関する研究
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ