Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有

行星減速器とハーモニック減速器の性能比較と選択ガイド

CubeMars / Jun 18,2024

性能比較


構造と動作原理


遊星減速機:サンホイール、プラネタリホイール、プラネタリキャリア、インターナルギアリングで構成され、サンホイールに駆動されてプラネタリホイールが回転し、プラネタリホイール上のプラネタリキャリアが回転力をインターナルギアリングに伝達して減速する。


ハーモニックレデューサー:内外2層のフレキシブルギアとフレキシブルベアリングで構成され、内外フレキシブルギアの相対運動により減速を行い、内フレキシブルギアの回転時に曲げ変形を発生させ、その変形をフレキシブルベアリングの外輪を介して出力軸に伝達し減速を行う。


パフォーマンス特性


遊星減速機:


1.高効率:高い伝送効率、通常95%以上。


2.高トルク出力: それは頑丈な適用のための高いトルク出力を提供できます。


3.高い減速比:多段トランスミッションは高い減速比を達成することができます。


4.コンパクトな設計:コンパクトな構造、小さなボリューム、軽量。


5.耐久性:頑丈な構造、長寿命、低メンテナンス要件。


ハーモニック・レデューサー:


1.高精度:伝送精度は非常に高く、誤差は0.01mmと低く、高精度を必要とする分野に適用できる。


2.高減速比:非常に高い減速比(最大320:1以上)を1段で達成できる。


3.高トルク:大きなトルク負荷に耐えることができ、同時に減速比が比較的高い。


4.減速比が同じであれば、高調波減速機の小型化、軽量化が図れ、高出力密度化が可能となる。


5.滑らかなランニング、低雑音: 適用範囲が広い変形装置伝達を使用して、連続したプロセスは衝撃および振動、低雑音を作り出さない。


選考ガイドライン


アプリケーションシナリオ


遊星減速機の応用シナリオ。


1.自動車産業:エンジンから車輪への高効率・高トルク出力を実現するため、自動車用トランスミッションに使用される。


2.建設機械:掘削機、クレーン、ブルドーザーなどの重機に使用され、効率的な動力伝達と高トルク容量を実現。


3.鉱山機械:クラッシャー、コンベヤー、掘削装置などの鉱山機械に適用され、過酷な環境でも信頼性の高い動力伝達と耐久性を実現します。


4.マテリアルハンドリング:コンベアシステム、リフト、クレーンで使用され、スムーズで正確な荷物の移動と高トルク出力を実現。


5.舶用用途:舶用推進システムおよびウインチに使用され、舶用環境における高性能の動力伝達およびトルク増幅に使用される。


ハーモニック・レデューサーの応用シナリオ


1.ロボティクス:精密なモーションコントロールとコンパクトな設計が要求されるロボットジョイントとマニピュレーター用。


2.航空宇宙:重量とスペースの制約が重要な人工衛星用アクチュエータおよび宇宙機器。


3.産業オートメーション:CNC工作機械、組立ライン、精密機械に使用され、正確な位置決めと高トルク伝達を実現する。


4.医療機器:精密で制御された動きを実現するための医療用ロボット、手術機器、画像システム。


5.再生可能エネルギー:正確な追尾と効率的な送電のための太陽追尾システムと風力タービンのブレード制御機構用。


まとめると、ハーモニック減速機は高精度でコンパクトな設計が要求される用途に適しており、遊星減速機は高トルク出力、高効率、耐久性が要求される用途に優れている。


パフォーマンス・ニーズ


トルクと速度:被駆動機器の負荷の大きさ、作業条件、使用環境に応じて、必要なトルクと速度の範囲を決定する。


精度と安定性:高調波減速機は、高精度と安定した出力を必要とする用途に適した選択肢です。


体積と重量:装置の体積と重量が厳しく要求される場合、調和型減速機は同じ減速比でも寸法が小さい。


コストとメンテナンス


遊星ギアボックスのコストとメンテナンス:


1.コスト:遊星ギアボックスの初期コストは、シンプルな構造と広く入手可能なコンポーネントのため低い。


2.メンテナンス:遊星ギアボックスは通常、ギアやベアリングへの定期的な注油などの簡単なメンテナンスで済み、信頼性と耐久性を提供するように設計されているため、耐用年数にわたってメンテナンスの必要性は少なくなります。


ハーモニック・レデューサーのコストとメンテナンス:


1.コスト:高調波減速機は、精密な製造と特殊な部品のため、初期コストが高い。


2.メンテナンス:ハーモニックレデューサは、性能を確保するために精密なメンテナンスが必要です。長期間メンテナンスなしで運転できますが、早期故障を防ぐために定期的な点検と潤滑が必要です。


その他の要因


設置モード:水平、垂直、吊り下げタイプなど、実際の需要に応じて適切な設置モードを選択します。


使用環境:高温、低温、湿度、腐食などの環境における減速機の適応性を考慮する。


歯車材料と熱処理:適切な歯車材料と熱処理工程を選択し、減速機の性能と耐用年数を向上させる。


まとめると、遊星ギアボックスとハーモニックギアボックスにはそれぞれの利点があり、具体的な応用シナリオ、要求性能、コスト、メンテナンスなどを総合的に考慮して選択する必要がある。


次の文章 : ブラシレスDCモータの総合分析
前の文章 : Baleka:強力なバウンス力と高速操縦性を備えた二足歩行ロボット
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ