Cubemars - 18年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有

伺服モーターはどのように動作しますか?

CubeMars / Oct 07,2023

サーボモーターとは何ですか


サーボモーターは、位置、速度、角度を精密に制御できるモーターの一種です。通常、エンコーダーや解算器などのフィードバックシステムと組み合わせて使用され、リアルタイムの位置と速度のフィードバックを提供し、高度に精密な運動制御を実現します。


二、サーボモーターの利点


サーボモーターは多くの利点を持ち、さまざまな用途で広く使用されています。以下はサーボモーターの主な利点です:


1、精度:サーボモーターは、高度に精密な位置と速度の制御を提供します。エンコーダーや解算器などのフィードバックシステムを使用することで、リアルタイムで位置を監視し調整し、非常に精密な動作を実現します。


2、高性能:サーボモーターは通常、高トルクと高速出力を持っており、これによりロボット、CNC 工作機械、印刷機など、高性能な動作が求められるアプリケーションに適しています。


3、迅速な応答:サーボモーターは、変化する運動要求に応じて迅速に調整できます。これは、迅速な起動、停止、または方向変更が必要なアプリケーションにとって非常に重要です。


4、信頼性:サーボモーターは通常、摩擦性のカーボンブラシやブラシリングを使用しないため、長寿命であり、メンテナンスの必要性が減少します。


5、柔軟性:サーボモーターは異なる運動軌道や速度要件に簡単に適応できるため、非常に柔軟であり、さまざまな用途に使用できます。


6、精密な再現性:サーボモーターは、複数回の操作において一貫した動きと位置制御を維持し、製品やロボットのタスクの精密な再現性を確保します。


7、適応性:サーボモーターは、ロボット工学、自動化システム、医療機器、航空宇宙など、さまざまなタイプのアプリケーションに適しています。


8、フィードバックシステム:フィードバックシステムを使用してクローズドループ制御を実現し、誤差を自動的に修正し、モーターの操作を調整することで、より安定で信頼性の高いものにします。


9、低騒音:サーボモーターは通常、スムーズに動作し、騒音が少ないため、低騒音操作が必要なアプリケーションに適しています。


10、多機能性:サーボモーターはさまざまなタイプの機械構造や運動ニーズに使用できるため、複数の分野で広く応用されています。


三、サーボモーターはどのように動作するか


サーボモーターの動作原理はフィードバックループシステムに基づいており、このシステムはモーターの位置または速度を監視し、調整を行うことで精密な制御を実現します。以下はサーボモーターの動作原理の基本的なステップです:


1、目標位置または速度を設定する:制御システムはまず、ユーザーまたはプログラムが設定した目標位置または速度を受け取ります。この目標は特定の位置座標であるか、期待される角速度のいずれかです。


2、現在の状態を測定する:サーボモーターにはフィードバック装置が装備されており、通常はエンコーダーまたは解算器です。このフィードバック装置は、モーターの現在の位置や速度を継続的に測定し、これらの情報を制御システムに伝達します。


3、計算誤差:制御システムは目標位置または速度と現在測定された位置または速度を比較して、誤差を計算します。この誤差は、モーターの現在位置と目標位置との間の差を示します。


4、制御信号の生成:制御システムは誤差信息を使用して制御信号を生成し、この信号はサーボモーターに送信されます。この制御信号の目的は、誤差を減少させ、モーターを目標位置または速度に調整することです。


5、電機調整:サーボモーターは受信した制御信号に基づいて調整を行います。誤差が大きい場合、モーターはより大きな制御信号を受け取り、位置や速度をより早く調整します。誤差が小さくなるにつれて、制御信号も小さくなり、モーターは目標にゆっくりと近づきます。


6、循環フィードバック:上記のプロセスは循環プロセスであり、電動機の状態を継続的に監視し微調整を行い、目標位置または速度に近づくか、達成するために繰り返されます。


フィードバックと調整を通じて、サーボモーターは非常に高精度な位置または速度制御を実現できます。この精密制御により、サーボモーターはロボットアーム、CNC 工作機械、印刷機、カメラスタビライザーなど、高精度で高性能な動作が求められるアプリケーションに非常に適しています。制御システムでは、PID(比例-積分-微分)制御アルゴリズムが通常使用され、制御信号を調整してサーボモーターの動作をより良く制御します。


一般的に、サーボモーターは高性能で高精度のモーターであり、高度な制御と精密な動作が必要なアプリケーションでよく使用されます。その能力により、さまざまな産業や科学分野の重要なコンポーネントとなっています。


次の文章 : ブラシレスDCモーターとは?
前の文章 : ロボットアームにサーボモーターを使用する方法
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ