Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有

力矩電機はどのように働くのか

CubeMars / Sep 11,2023

トルクモーターはトルクモーターとも呼ばれ、高トルクと精密な運動制御が必要な用途、例えばロボット、医療機器、産業機械、自動車システムなどで一般的に使用される特殊なモーターです。トルクモーターは高いパワー密度、ダイレクトドライブ能力、スムーズな運転などの利点を持ち、これによりコンパクトな設計と高性能な用途に非常に適しています。


1、力矩電機はどのように動作するか


トルクモーターは電磁原理を利用して動作します。トルクモーター内部には通常、2つの主要な部品があります:ステーターとローター。ステーターは一連の円形に配置された固定電磁体で構成され、ローターは永久磁石またはステーター内で回転可能な一組の電磁体です。


電流が定子巻線に加えられると、磁場が生成されます。この磁場は、ローターの磁場と相互作用し、トルクまたは回転力を生じさせます。トルクの方向と大きさは、定子とローターの磁場間の相互作用に依存します。


定子巻線を流れる電流を制御することで、モーターのトルク出力を調整できます。これにより、モーターの回転運動を正確に制御することが可能になります。さらに、トルクモーターは低速で運転でき、高いトルクレベルを提供するため、精密な位置決めや高トルクが要求されるアプリケーションに適しています。


注目すべきは、トルクモーターの具体的な設計と構造は、用途や求められる性能特性によって異なる可能性があるということです。


2、無枠トルクモーターとは何ですか


無框力矩モーターは、従来のフレームや外殻を持たない電動機です。代わりに、回転子と固定子で構成されており、使用されるアプリケーションやシステムの機械構造に直接統合されています。この設計により、別個のモーター外殻が不要になり、モーターがよりコンパクトで軽量になります。


無框力矩モーターは、限られたスペースや軽量化が重要な用途、例えばロボット、航空宇宙、医療機器、産業オートメーションなどで一般的に使用されます。これらは高トルク密度、精密な制御、低慣性を持ち、高性能と応答性が求められる用途に適しています。


機械構造にモーターを統合することで、トルクをより直接的に伝達できるため、効率が向上し、機械的損失が減少します。さらに、フレームレストルクモーターは、異なるサイズ、形状、取り付けオプションなど、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタマイズできます。


全体的に見て、フレームレストルクモーターは限られた空間内で高トルクと精密制御を必要とするアプリケーションに対して、コンパクトで効率的なソリューションを提供します。


3、外転トルクモーターと内転フレームレストルクモーターの違いは何ですか


外転式トルクモーターと内転式フレームレストルクモーターの主な違いは、ローターとステーターの配置方法にあります。


外部回転トルクモーターでは、ローターはステーターの外側に位置しています。ステーターは通常固定されており、ローターはその周りを回転します。この設計により、より大きなローター直径が可能になり、より高いトルク出力が得られます。外部トルクモーターは、重機や産業機器など、高トルクと低速度が必要な用途で一般的に使用されます。


一方で、内転無框力矩モーターのローターはステーター内部に位置しています。ステーターは通常固定されており、ローターがその中で回転します。この設計により、よりコンパクトなモーターサイズと低い慣性が実現され、限られたスペースや軽量化が重要なアプリケーションに適しています。内部回転無框力矩モーターは、ロボット、航空宇宙、医療機器、産業オートメーションなどのアプリケーションで一般的に使用されます。


もう一つの違いは、モーターの取り付け方法です。外部回転トルクモーターは通常フランジまたはシャフト取り付けを使用しますが、内部回転フレームレストルクモーターはアプリケーションやシステムの機械構造に直接統合されています。


一般的に、外転トルクモーターと内転フレームレストルクモーターの選択は、トルク出力、サイズ制限、取り付けオプションなど、アプリケーションの具体的な要件に依存します。


CubeMarsブランドのモーターの下にあるRIシリーズ内転無フレームトルクモーターとRシリーズ外転トルクモーターは、市場で高く評価されています。興味のあるお客様はクリックしてご覧ください!


次の文章 : CubeMars 2023 工博会先行公開
前の文章 : ブラシレスDCモーターとは?
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ