Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有

高端云台システム専用設計 - 外転云台モーターGL100

CubeMars / Aug 24,2023

CubeMars 外転云台モーターGL100は、小型で軽量、低ギャップ、低消費電力で、高級云台システム専用に設計されています。また、AlexMos 云台コントローラーと互換性があり、云台システム、ドローンポッド、自動運転などのシーンに適しており、持続的にスムーズな体験を提供します。


GL100は大中空設計を採用しており、中空 30mmで信号線や電源線の挿入が容易です。歯溝トルクが低く、制御が繊細で、制御システムとのインタラクションが便利です。


GL100の全体重量はわずか698gで、体積が小さく、軽量です。また、特定の電磁設計により、低エネルギー消費、低騒音で、長時間の運転に適しています。防水防塵性能が高く、高級な雲台システム専用に設計されています。


Product Drawing-GL100

Specifications-GL100

Analytical Graph of Motor Operation-GL100



次の文章 : 内転云台電機 G60
前の文章 : ロボットモーターの選び方
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ