Die Antriebsmodule der AK Serie sind speziell für den Robotikeinsatz konzipiert und bieten ein hochintegriertes Design mit Dual-Encoder-Unterstützung sowie Kompatibilität zu MIT- und Servosteuerungsmodi. Das Modell AK10-9 V3.0 erreicht beispielsweise ein Nenndrehmoment von 18 Nm und ein Spitzendrehmoment von 53 Nm – für starke Leistung, präzise Steuerung und zuverlässigen Betrieb. Dank kompakter Bauweise, flexibler Schnittstellen und einfacher Integration eignen sich die Module ideal für Exoskelette, vierbeinige Roboter, humanoide Roboter und medizinische Robotik.