Guten Tag!Loginr|Registrieren
/
• hohes Drehmoment
• Hochgradig integrierte Leistungsmodule
• Anwendungen für Exoskelette, vierbeinige Roboterhunde
• UART/CAN-Schnittstelle
$398.9 ~ $498.9
• hohes Maß an Integration
• Leistungssteuerung und Servoantrieb optional
• Doppelte Kodierung der Ein- und Ausgänge
• Kontinuierliche Drehmomentabgabe 18Nm
• Maximales Drehmoment 48Nm
• Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s
$698.9 ~ $798.9
- hohes Maß an Integration
- Leistungssteuerung und Servoantrieb optional
- Doppelte Kodierung der Ein- und Ausgänge
- Kontinuierliche Drehmomentabgabe 18Nm
- Maximales Drehmoment 53Nm
$798.9