Cubemars - 18 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

  • AK45-10
    AK45-10

    AK45-10

    • Kleineres Leistungsmodul • Leichtes Design und leistungsstark • Servo- und O&M-Steuerungsmodi • Plug and Play • Für humanoide Robotergelenke
  • AK45-36
    AK45-36

    AK45-36

    • Kleineres Leistungsmodul • Leichtes Design und leistungsstark • Servo- und O&M-Steuerungsmodi • Plug and Play • Für humanoide Robotergelenke
  • AK70-9
    AK70-9

    AK70-9

    • Hochgradig integriert • Doppelte Kodierung von Eingängen und Ausgängen • Unterstützt Servo/Operationssteuerung • Spitzendrehmoment 29.2Nm
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • Unterstützt nur Motoren der Serie AK V3.0. • Kompatibel mit den Modellen AK60-6 V3.0、AK70-9、AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9. • Unterstützt keine V2.1 und V2.2 Treiberplatinen.
  • AK40-10
    AK40-10

    AK40-10

    • Kleineres Leistungsmodul • Leichtes Design und leistungsstark • Servo- und O&M-Steuerungsmodi • Plug and Play • Für humanoide Robotergelenke
  • AK80-9 V3.0
    AK80-9 V3.0

    AK80-9 V3.0

    • Hochintegriertes Leistungsmodul • Unterstützt Servo/MIT-Modi • Spitzendrehmoment 22Nm
  • Driver-board-V2.1
    Driver-board-V2.1

    Driver-board-V2.1

    • Motoren der AK-Serie bevorzugt (außer AK60-6)

    • Leistungssteuerung, Servosteuerung optional

    • Unterstützt Strom-, Geschwindigkeits-, Positions- oder Positions-Geschwindigkeits-Mehrschleifenregelung.

    • 6-12S Antrieb

  • AK60-6 V3.0
    AK60-6 V3.0

    AK60-6 V3.0

    - Nennspannung: 24/48V

    -Getriebe und Antriebe aufrüsten

    -kompakt und einfach zu steuern

    - Hochintegrierte Drehgeber und Antriebe

    - Für Fußroboter, Exoskelett-Roboter, AGVs

  • AK10-9 V3.0
    AK10-9 V3.0

    AK10-9 V3.0

    - hohes Maß an Integration

    - Leistungssteuerung und Servoantrieb optional

    - Doppelte Kodierung der Ein- und Ausgänge

    - Kontinuierliche Drehmomentabgabe 18Nm

    - Maximales Drehmoment 53Nm

  • AK80-8
    AK80-8

    AK80-8

    • Hochintegriert, All-in-One-Gerät

    • Auswahl zwischen Kraftsteuerung und Servomodus

    • Eingabe-Ausgabe-Dualencoder

    • Langlebigkeit

    • Vierbeiniger Roboter, Exoskelett, Gelenkmotor des Roboterarms

    • AGV-Fahrzeug

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-6
    AK80-6

    AK80-6

    • hohes Drehmoment

    • Hochgradig integrierte Leistungsmodule

    • Anwendungen für Exoskelette, vierbeinige Roboterhunde

    • UART/CAN-Schnittstelle

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen
  • AK70-10
    AK70-10

    AK70-10

    • hohes Drehmoment

    • Hochgradig integrierte Leistungsmodule

    • Anwendungen für Exoskelette, vierbeinige Roboterhunde

    • UART/CAN-Schnittstelle

    $398.9 ~ $498.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-64
    AK80-64

    AK80-64

    • Nenndrehmoment 48Nm, Spitzendrehmoment 120Nm

    • Hochintegrierte Drehgeber und Antriebe

    • MIT-Kontrollmodus

    $889.9 ~ $989.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-9
    AK80-9

    AK80-9

    • hohes Drehmoment

    • Hochgradig integrierte Leistungsmodule

    • Anwendungen für Exoskelette, vierbeinige Roboterhunde

    • UART/CAN-Schnittstelle

    $479.9 ~ $579.9

    Jetzt Kaufen
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    - Kompakte Größe und einfach zu steuern

    - Hochintegrierte Drehgeber und Antriebe

    - Hergestellt für Exoskelette

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • hohes Maß an Integration

    • Leistungssteuerung und Servoantrieb optional

    • Doppelte Kodierung der Ein- und Ausgänge

    • Kontinuierliche Drehmomentabgabe 18Nm

    • Maximales Drehmoment 48Nm

    • Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt

Loginr

Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps