Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有

CubeMars AKE QDD 準ダイレクトドライブモーター: 産業オートメーションの効率、精度、柔軟性

CubeMars / Aug 21,2024

産業自動化とロボット技術の急速な発展の中で、企業は効率的で精密な動力の需要がますます高まっています。CubeMarsが最新に発表したAKE 準直ドライブモーターは、その卓越した性能と革新的なデザインにより、市場により競争力のある選択肢を提供しています。


AKE.jpg


高トルク密度、力強い動力


AKE 準直駆動モーターは、高性能モーターとしてトルク密度が52 N.m/kgに達し、同類製品の中でも特に優れた性能を示しています。この利点により、AKEモーターは本体のサイズが小さいにもかかわらず、より強力な出力を提供でき、高出力が求められるアプリケーションシーンに理想的なソリューションを提供します。


精密駆動、効率を向上させる


産業用自動化機器やロボットにとって、精密な制御は非常に重要です。AKEのアライメント駆動モーターのバックラッシュ制御は9アーク分以内で、駆動プロセスの高精度を確保しています。この精密な駆動は、機器の運転効率を向上させるだけでなく、システムの応答性をより敏感にし、さまざまな精密操作のニーズに適しています。


軽量化設計、応用が柔軟


CubeMarsは、産業デザインにおける構造と空間の重要性を深く理解しているため、AKE 準直驅動モーターは全体的な軽量化構造設計を採用しています。これにより、全体の機器の重量が軽減されるだけでなく、貴重な設置スペースも節約され、モーターはさまざまな複雑な設置環境に柔軟に適用できるようになります。さらに、底部のねじ穴と貫通穴の設計は、双方向の取り付けをサポートし、その応用の幅をさらに広げています。


静音運転、寿命延長


CubeMarsは騒音制御にも力を入れています。AKEモーターは5 段階の精度ギアと最適化された減速機のコア部品を採用し、運転音を大幅に低減するとともに、モーターの寿命を延ばしました。この設計はユーザーの使用体験を向上させるだけでなく、メンテナンスコストも削減し、実用性と経済性を兼ね備えた革新です。


モジュール化設計、メンテナンスが簡単


設備の設置とメンテナンスのニーズを考慮して、AKE 準直驅動モーターはモジュール式設計を採用しています。モーターと減速機の分離設計により、設置がより便利になり、後のメンテナンスプロセスが簡素化され、迅速な分解と組み立てが可能です。この設計は設備の柔軟性を大幅に向上させ、後の修理負担を軽減します。


CubeMarsのAKE 準直駆動モーターは、その高トルク密度、精密駆動、軽量設計、静音運転、モジュール設計により、産業オートメーションとロボット技術分野により包括的な選択肢を提供します。高精度の産業機器や大出力のロボットアプリケーションに使用される場合でも、AKEモーターはプロジェクトに卓越した動力サポートを提供します。CubeMarsを選択し、高効率で信頼性の高い動力ソリューションを選びましょう。


次の文章 : 私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
前の文章 : BBEX 外骨格:脊椎生物力学に基づく先進的なサポート技術で多次元の力をサポートする
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ