您好登录|注册会员
/
¥1099
¥1299
¥3488
¥149
¥949
¥4088
• AK系列电机优选(AK60-6除外) • 力控,伺服控制方式任选 • 支持电流,速度,位置单环或位置速度多环控制 • 6-12S驱动
¥899
• 额定电压:24/48V
•升级齿轮和驱动
•小巧且易于控制
• 高度集成编码器和驱动
• 适用于足部机器人、外骨骼机器人、AGV
¥1999
• 高度集成化 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 持续扭矩输出18Nm • 最大扭矩53Nm
¥5488
• 高度集成化,驱动一体机
• 力控与伺服模式可选
• 输入输出双编码器
• 耐久长寿命
• 四足机器人,外骨骼,机械臂的关节电机
• AGV小车
¥3288 ~ ¥3988
• 大扭矩 • 高集成动力模组 • 应用于外骨骼、四足机器狗 • UART/CAN接口
¥2788 ~ ¥3488
• 额定扭矩48Nm,峰值扭矩120Nm • 高度集成编码器和驱动 • MIT控制模式
¥6288 ~ ¥6988
¥3358 ~ ¥4088
• 体积小巧,易于控制 • 高度集成编码器和驱动 • 专为外骨骼而制
• 高度集成化 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 持续扭矩输出18Nm • 最大扭矩48Nm • 最大关节速度26rad/s
¥4888 ~ ¥5488