Высокоинтегрированный силовой модуль
Маленький размер
большая мощность
COMPAVT POWERFUL
AK40-10/45-10/45-36

Всплеск мощности, три в одном
Он объединяет корпус двигателя, планетарный редуктор и привод.Высокая степень интеграции, экономия места для установки.
Легкая конструкция
эффективная работа
Сочетание эффективности и мощности

260г
Масса тела составляет
7Н·м
пиковый крутящий момент
26,9Н·м/кг
а максимальная плотность крутящего момента составляет
Низкий уровень шума при работе, высокая мощность
Высокая мощность | шелковистая плавность | точный контроль в пределах 0,1 °

шелковистая плавность
Точное управление
точный контроль
в пределах 0,1 °
Планетарное передаточное число 10:1
Контроль люфта 15 угловых минут

Агрегатный жгут проводов, Подключи и работай