Представлены функции R-Link V3.0
R-LINK V3.0 - это модуль USB to serial, специально разработанный для силовых модулей серии CubeMars AK3.0. С помощью версии 3.0 программного обеспечения главного компьютера он может осуществлять контроль и калибровку калибровки энкодера, настройки CAN ID, настройки ПИД, положения, крутящего момента и скорости в модуле.
Основные параметры
Режим связи: последовательный порт, USB
Вес: 14 г
Размер: 73,8 * 23,6 * 14,5 мм
Напряжение: 5 В
Описание жгута: В комплект входит 4-контактный провод Dupont*2 и кабель для отладки последовательного порта*1
Отказ
В связи с особенностями силовых модулей серии АК, пожалуйста, строго следуйте инструкциям силового модуля серии АК при использовании, и наша компания не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный продукту или другому оборудованию в результате незаконной эксплуатации, включая, помимо прочего, компенсацию случайных убытков или косвенных убытков.