Коллимированный приводной двигатель AKE, созданный компанией CubeMars, является идеальным выбором для промышленной автоматизации и робототехники. Как бесщеточный планетарный мотор-редуктор постоянного тока, этот продукт объединяет в себе двигатель и редукторный привод, что делает его особенно подходящим для таких применений, как экзоскелеты, роботы на ногах, роботизированные руки и промышленные коллаборативные роботы.
Основные компоненты и процессы редукторного привода были оптимизированы за счет конструкции, что привело к увеличению грузоподъемности и снижению веса. Это позволяет коллимированному приводному двигателю AKE достигать люфта в 9 угловых минут и плотности крутящего момента 121 Н·м/кг. Редукторный привод и двигатель имеют модульную конструкцию, что упрощает установку и обслуживание; Нижняя часть мотора спроектирована с резьбовыми отверстиями и сквозными отверстиями, которые удобны для гибкой двусторонней фиксации, подходят для различных нужд установки;
CubeMars всегда стремился к инновациям и качеству, благодаря передовым производственным технологиям и строгому процессу контроля качества, чтобы гарантировать, что каждый продукт может соответствовать высоким стандартным требованиям клиентов.
Легкий и компактный, точный и мощный
Коллимированный приводной двигатель
прецизионная трансмиссия высокая грузоподъемность
Люфт контролируется в течение 9 угловых минут, что обеспечивает
более высокую пропускную способность. Оптимизированный привод редуктора обеспечиваетболее
высокую
грузоподъемность, а пиковая плотность крутящего момента двигателя составляет 121 Н·м/кг.
Бесшумная работа исключительная точность
За счет использования прецизионных передач 5-го класса и
оптимизации основных компонентов редуктора значительно снижается уровень шума при работе
двигателя и
продлевается срок службы двигателя.
Модернизация обмотки скачок эффективности
Оптимизированный процесс намотки, по сравнению с серией AK
скорость заполнения слота увеличена на 10%, потери меди снижены, повышение температуры ниже,
что приводит к превосходному выходному крутящему моменту.
Модульная конструкция безотказное обслуживание
Редукторный привод и двигатель спроектированы отдельно, что удобно и быстро разбирается и обслуживается.