AK V3.0 Модульный двигатель
Больше, чем просто воображение

Электромагнитная модернизация, скачок в эффективности
Благодаря использованию передовой электромагнитной конструкции эффективность увеличивается на 5%, а термическая стабильность значительно повышается.

Инновации, простота в эксплуатации
Полная идентификация параметров одним щелчком мыши, без громоздких операций; Бесшовное переключение между режимами сервопривода и MIT, оптимизированный функциональный интерфейс, более интуитивно понятное экспериментальное управление и более удобное наблюдение за состоянием.
Полная идентификация параметров одним щелчком мыши, без громоздких операций; Бесшовное переключение между режимами сервопривода и MIT, оптимизированный функциональный интерфейс, более интуитивно понятное экспериментальное управление и более удобное наблюдение за состоянием.

Два энкодера точная память
Информация о местоположении не теряется при отключении питания, что обеспечивает точное позиционирование и бесперебойную работу.

Высокоинтегрированная, легкая конструкция
Он объединяет в себе высокопроизводительный бесщеточный двигатель постоянного тока, планетарный редуктор и приводную плату для достижения двойного скачка в производительности и точности.

Черно-белый
отладка более свободна
Черный порт представляет собой интерфейс XT30 2+2, который объединяет кабель питания и сигнальный кабель CAN в одно целое, что делает передачу сигнала более безопасной и надежной.Белый порт — это интерфейс CJT-3pin, который удобен для подключения к верхнему компьютеру для связи и регулировки параметров.
XT30 2+2
Черный разъем
CJT-3pin
Белый разъем