Бескаркасные внутрироторные двигатели CubeMars серии RI-PH представляют собой бесщеточные двигатели постоянного тока, идеально подходящие для промышленной автоматизации и робототехники, специально разработанные для удовлетворения потребностей высокопроизводительных приложений, таких как экзоскелеты, роботы на ногах, роботизированные манипуляторы и промышленные коллаборативные роботизированные манипуляторы. Этот продукт выделяется своими выдающимися электрическими характеристиками, легким весом и компактными размерами, электромагнитная часть была тщательно спроектирована, крутящий момент и плотность мощности увеличены на 25%, а ярмо сердечника утончено, чтобы уменьшить общий объем для удовлетворения потребностей установки в различных компактных помещениях;
Кроме того, этот бескаркасный роторный двигатель обладает отличными характеристиками по точному управлению и выходному крутящему моменту, что может обеспечить стабильную выходную мощность при сохранении высокой эффективности, а также объединяет датчики Холла и температуры для точного управления во время использования, что значительно повышает гибкость работы;
Являясь ведущим в отрасли брендом, CubeMars всегда стремился к инновациям и качеству. Наша фабрика использует передовые производственные технологии и строгие процессы контроля качества, чтобы гарантировать, что каждый продукт может соответствовать высоким стандартам наших клиентов.
Компактный легкий и мощный
Электродвигатель RI для заливки погоней
Легкий и компактный
простой в установке
По сравнению со старыми продуктами серии RI, ярмо уменьшено более
чем на 30%, чтобы удовлетворить потребности в компактной установке
различных основных встраиваемых устройств и коллаборативных роботов
Устойчивость к высоким
температурам Стабильная эффективность
Процесс заливки используется для улучшения характеристик рассеивания
тепла Превосходная производительность при температуре до 115 °C
и непрерывная работа при температуре намотки до 150 °C
Torque/N·m
Temperature/°C
Продуманный наддув мощности
Электромагнитная часть хорошо спроектирована, а крутящий
момент и удельная мощность увеличены на 25%
Производительность стабильна
эффективна и долговечна
Поддержание эффективной и стабильной выходной мощности
в различных диапазонах крутящего момента
Интеллектуальная интеграция
и гибкое управление
строенный датчик Холла и датчик температуры могут осуществлять
точный контроль угла и температуры во время использования
повышать гибкость фактического использования клиентами и
обеспечивать хорошую работу двигателя