Регистрировать
Привод AK10-9 v2.0 объединяет высокопроизводительный бесщеточный двигатель постоянного тока, саморазвитый планетный редуктор, планетный редуктор,Энкодер и интегрированный привод, обеспечивающий плавную работу с высоким крутящим моментом.Используя модуль портативного привода, модуль AK10-9 v2.0power поддерживает режимы сервопривода и MIT. Это ломаетвдали от соглашений, достигая синхронизированного контроля положения, скорости и ускорения, адаптируясь к PIDНастройки автоматически и устраняют сложность для эффективного достижения цели.Cubemars предлагает очень настраиваемые двигательные модули.
АК10-9 v2.0 Спецификации привода:
- Операционное напряжение: 48 В
- Оцененный крутящий момент: 18 нм
- Номинальная скорость: 220 об / мин
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими онлайн -консультантами.
Применение | Роботизированные ноги, Экзоскелет, AGV | Пиковый крутящий момент (Нм) | 48 |
Тип привода | FOC | Пиковый ток (пост. ток, А | 29.8 |
Рабочая температура окружающей среды | -20℃~50℃ | KV (об/В) | 60 |
Схема соединения обмоток | Star | KT (Нм/А) | 0.198 |
Класс изоляции | C | Ke (В/1000 обм/мин) | 17.2 |
Напряжение пробоя изоляции | 1000V 5mA/2s | Межфазное сопротивление (мΩ) | 195 |
Сопротивление изоляции | 1000V 10MΩ | Межфазная индуктивность (μH) | 181 |
Фаза | 3 | Инерция (гсм²) | 1002 |
Пары полюсов | 21 | Константа момента (Нм/√Вт) | 0.45 |
Коэффициент понижения редуктора | 9:1 | Механическая постоянная времени (мс) | 0.5 |
Момент обратного хода (Нм) | 0.8 | Электрическая постоянная времени (мс) | 0.93 |
Люфт (°) | 0.33 | Вес (г) | 960 |
Датчик температуры | NTC MF51B 103F3950 | Максимальное отношение момента к весу (Нм/кг) | 50 |
Шум в дБ на расстоянии 65 см от мотора | 65 | Порт CAN | A1257WR-S-4P |
Макс. осевая нагрузка (динамическая) Н | 2000 | Порт UART | A1257WR-S-3P |
Макс. осевая нагрузка (статическая) Н | 2520 | Порт питания | XT30PW-M |
Номинальное напряжение (В) | 24/48 | Тип энкодера внутренней петли | Magnetischer impuls |
Номинальный момент (Нм) | 18 | Разрешение энкодера внутренней петли | 14bit |
Номинальная скорость (об/мин) | 109/228 | Тип энкодера внешней петли | Magnetischer impuls |
Номинальный ток (пост. ток, А) | 10.6 | Разрешение энкодера внешней петли | 15bit |
Количество энкодеров | 2 |
категория | модель | Rated Voltage (V) | Rated Power (W) | Rated Torque (Nm) | Rated Current (A) | Rated Speed (RPM) | Peak Torque (Nm) | Peak Current (A) | No-load Speed (RPM) | Reduction Ratio | Weight (G) | Size (diameter *length) MM | Driver Board | Encoder |
Серия AK | AK10-9 V3.0 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | Dual |
Серия AK | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual |
Серия AK | AK10-9 V2.0 KV100 | 24/48 | 720 | 15 | 16.2 | 205/421 | 38 | 41.2 | 266/533 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual |
Серия AK | AK80-9 V3.0 | 48 | 367.5 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | Single |
Серия AK | AK80-9 | 48 | 330 | 9 | 10.3 | 390 | 18 | 22.3 | 533 | 9:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single |
Серия AK | AK80-8 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 570 | Ф98*43.9 | Yes | Dual |
Серия AK | AK80-6 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single |
Серия AK | AK80-64 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | Single |
Серия AK | AK70-10 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 521 | Ф89*50.25 | Yes | Single |
Серия AK | AK70-9 | 48 | 230 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*46 | Yes | Dual |
Серия AK | AK60-6 V3.0 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | Single |
Серия AK | AK60-6 V1.1 KV80 | 24 | 74 | 3 | 3.8 | 233 | 9 | 13.1 | 320 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single |
Серия AK | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single |
Серия AKA | AKA10-9 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | Single |
Серия AK | AK45-36 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | Single |
Серия AKA | AKA60-6 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | Single |
Серия AK | AK45-10 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | 53*43 | Yes | Single |
Серия AK | AK40-10 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 200 | φ53*37 | Yes | Single |
Серия AKE | AKE90-8 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | |
Серия AKE | AKE80-8 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | |
Серия AKE | AKE60-8 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No |
AK Series Driver and Control Manual v1.0.15.X.pdf
For the latest default parameters and firmware downloads for the AK series,
please refer to: https://www.cubemars.com/article.php?id=261