Регистрировать
Области применения | Облако, радар | Напряжение пробоя изоляции | 500V 5mA/2s |
Режим вождения | FOC | Сопротивление изоляции | 500V10MΩ |
Рабочая температура окружающей среды | -20℃~50℃ | Фаза | 3 |
Способ подключения катушки | star | Пары полюсов | 14 |
Класс изоляции | H |
Electric Parameters Электрические характеристики(KV70) | |||
Номинальное напряжение (v) | 16 | Постоянная обратной ЭДС Ke (V/krpm) | 15.00 |
Скорость холостого хода (rpm) | 1015 | Сопротивление провода (mΩ) | 4500 |
Номинальный крутящий момент (Nm) | 0.25 | Индуктивность провода (μH) | 1800 |
Номинальная частота вращения (rpm) | 430 | Момент инерции (gcm²) | 74 |
Номинальный ток (ADC) | 1.62 | Постоянная мотора(Nm/√W) | 0.070710678 |
Пиковый крутящий момент (Nm) | 0.5 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 1.48 |
Максимальный ток (ADC) | 3.3 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.40 |
Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 63.5 | Вес (g) | 107 |
Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.150 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 4.67 |
Electric Parameters Электрические характеристики(KV210) | |||
Номинальное напряжение (v) | 16 | Постоянная обратной ЭДС Ke (V/krpm) | 4.88 |
Скорость холостого хода (rpm) | 3120 | Сопротивление провода (mΩ) | 500 |
Номинальный крутящий момент (Nm) | 0.25 | Индуктивность провода (μH) | 180 |
Номинальная частота вращения (rpm) | 2100 | Момент инерции (gcm²) | 74 |
Номинальный ток (ADC) | 4.9 | Постоянная мотора(Nm/√W) | 0.070710678 |
Пиковый крутящий момент (Nm) | 0.75 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 1.48 |
Максимальный ток (ADC) | 14.9 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.36 |
Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 195 | Вес (g) | 107 |
Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.050 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 7.01 |
категория | модель | Rated Voltage (V) | Rated Power (W) | Rated Torque (Nm) | Rated Current (A) | Rated Speed (RPM) | Peak Torque (Nm) | Peak Current (A) | No-load Speed (RPM) | Phase to Phase Resistance (mΩ) | Phase to Phase Inductance (μH) | Pole Pairs | Weight (G) | Size (diameter *length) MM |
GL Ⅱ | GL40 II | 16 | 18.2 | 0.25 | 1.88 | 697 | 0.68 | 5.22 | 1388 | 3000 | 1320 | 14 | 112 | Ф46.1*33.5 |
GL Ⅱ | GL60 II | 16 | 9.6 | 0.6 | 1.56 | 153 | 1 | 2.75 | 448 | 5800 | 6000 | 28 | 276 | φ70.5*33.6 |
GL | GL30 | 12 | 16 | 0.08 | 2.13 | 1990 | 0.28 | 7.4 | 3060 | 1530 | 330 | 7 | 41 | Ф34.5*15.7 |
GL | GL35 | 16 | 12.8 | 0.15 | 1.3 | 815 | 0.46 | 4 | 1320 | 23600 | 2100 | 7 | 90 | Ф41.8*21 |
GL | GL40 KV70 | 16 | 11.2 | 0.25 | 1.62 | 430 | 0.5 | 3.3 | 1015 | 4500 | 1800 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 |
GL | GL40 KV210 | 16 | 54.9 | 0.25 | 4.9 | 2100 | 0.75 | 14.9 | 3120 | 500 | 180 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 |
GL | GL60 | 24 | 19.4 | 0.6 | 1.35 | 310 | 1.75 | 4 | 516 | 5500 | 2720 | 14 | 230 | Ф69*22.3 |
GL | GL80 KV30 | 24 | 47.1 | 1 | 2.8 | 450 | 2.9 | 8.2 | 650 | 1800 | 1100 | 21 | 312 | Ф87*22.3 |
GL | GL80 KV60 | 24 | 105.7 | 1 | 5.6 | 1010 | 2.9 | 16.3 | 1300 | 450 | 270 | 21 | 315 | Ф87*22.3 |
GL | GL100 | 24 | 40.8 | 3 | 2.9 | 130 | 7.7 | 7.8 | 223 | 2650 | 2350 | 20 | 698 | Ф106.8*34.2 |