Регистрировать
В области интеллектуальной робототехники и автоматизации оборудование производительность и многофункциональные применения всегда являются ключевыми аспектами нашей исследовательской и опытно-конструкторской работы. В ответ на рыночный спрос, мы представляем планетарный редукторный модуль AKA60-6, который обладает высокой радиальной нагрузочной способностью и оптимизированной конструкцией, предоставляя лучшие решения для таких применений, как AGV-автомобили и колесные роботы.
AKA60-6 представляет собой значительное улучшение радиальной нагрузочной способности с максимальной нагрузкой 18 кг, что на 52% больше по сравнению с AK60-6. Это улучшение стало возможным благодаря оптимизации конструкции мотора, которая значительно повысила его способность выдерживать высокие радиальные нагрузки и продлила срок службы продукта, обеспечивая более стабильную и надежную работу для пользователя.
AKA60-6 решает проблемы традиционных модульных двигателей, такие как неудобство подключения и отсоединения разъемов и уязвимость сигнальных проводов, с помощью нового разъема 2+5PIN. Этот разъем интегрирует линии питания и сигнальные линии и использует M2 винты для надежного крепления, что делает его прочным и долговечным. Это снижает необходимость в обслуживании и упрощает использование, предоставляя пользователям более удобный опыт эксплуатации.
Драйвер AKA60-6 поддерживает настройку параметров тока и скорость передачи данных через последовательный порт, а также предоставляет функцию однокнопочного распознавания параметров двигателя. Пользователи могут обновить выбранный двигатель через верхний компьютер без необходимости импорта прошивки, что значительно упрощает процесс отладки и повышает операционную эффективность.
AKA60-6 специально разработан для приложений с высокой радиальной нагрузкой и идеально подходит для AGV-автомобилей, колесных роботов и других областей, где необходимы высокая прочность и радиальная нагрузочная способность. С улучшенной радиальной нагрузочной способностью и улучшенным пользовательским опытом AKA60-6 предоставляет оптимальное решение для этих приложений, обеспечивая эффективную работу в сложных условиях эксплуатации.