ユーザー登録
AK80-9アクチュエータは、高性能ブラシレスDCモーター、自己開発の惑星還元剤、エンコーダを統合します。統合されたドライブ、高トルクによるスムーズな動作を可能にします。ポータブルドライブソリューションの活用、AK80-9パワーモジュールは、サーボモードとMITモードの両方をサポートします。 同期された位置の制御を達成することにより、慣習から脱却し、速度、および加速度は、PID設定に自動的に適応し、複雑さをなくしてターゲットに効率的に到達します。Cubemarsは、高度にカスタマイズ可能なモーターモジュールを提供しています。
AK80-9アクチュエータの仕様:
- 動作電圧:48V
- 定格トルク:9nm
- 定格速度:390rpm
詳細については、オンラインアドバイザーにお問い合わせください。
応用分野 | 足型ロボット、外骨格、AGV | ピークトルクNm | 18 |
ドライブモード | FOC | ピーク電流ADC | 22.3 |
動作環境温度 | -20℃~50℃ | 速度定数rpm/V | 100 |
コイル接合方法 | Delta | トルク定数Nm/A | 0.105 |
絶縁レベル | H | 逆電位定数V/krpm | 10.5 |
絶縁耐圧 | 1000V 5mA/2s | 線抵抗m Ω | 170 |
絶縁抵抗 | 1000V10MΩ | 線インダクタンスμ H | 57 |
相数 | 3 | 慣性モーメントgcm² | 607 |
極対数 | 21 | モータ定数Nm/√W | 0.25 |
減速比 | 9:01 | 機械的時定数 ms | 0.94 |
バックドライブトルクNm | 0.51 | 電気的時定数 ms | 0.34 |
バックラッシュ度 | 0.19 | 重量 g | 485 |
温感 | None | 最大トルク密度 Nm/kg | 37 |
ノイズdBレンジモータ65CM | 55 | CANインタフェース対応 | A1257WR-S-4P |
基本定格動荷重C N | 2760 | UARTインタフェース対応 | A1257WR-S-3P |
基本定格静荷重C0 N | 2810 | 電源コネクタ対応 | XT30PW-M |
定格電圧 V | 48 | 内輪エンコーダタイプ | 磁束です |
定格トルクNm | 9 | 内輪リングエンコーダの分解能 | 14bit |
定格回転速度rpm | 390 | 外輪リングエンコーダタイプ | - |
定格電流ADC | 10.3 | 外輪エンコーダ解像度 | - |
エンコーダの数 | 1 |
分類 | 型式 | Rated Voltage (V) | Rated Power (W) | Rated Torque (Nm) | Rated Current (A) | Rated Speed (RPM) | Peak Torque (Nm) | Peak Current (A) | No-load Speed (RPM) | Reduction Ratio | Weight (G) | Size (diameter *length) MM | Driver Board | Encoder |
AKシリーズ | AK10-9 V3.0 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | Dual |
AKシリーズ | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual |
AKシリーズ | AK10-9 V2.0 KV100 | 24/48 | 720 | 15 | 16.2 | 205/421 | 38 | 41.2 | 266/533 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual |
AKシリーズ | AK80-9 V3.0 | 48 | 367.5 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK80-9 | 48 | 330 | 9 | 10.3 | 390 | 18 | 22.3 | 533 | 9:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK80-8 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 570 | Ф98*43.9 | Yes | Dual |
AKシリーズ | AK80-6 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK80-64 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK70-10 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 521 | Ф89*50.25 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK70-9 | 48 | 230 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*46 | Yes | Dual |
AKシリーズ | AK60-6 V3.0 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK60-6 V1.1 KV80 | 24 | 74 | 3 | 3.8 | 233 | 9 | 13.1 | 320 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single |
AKAシリーズ | AKA10-9 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK45-36 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | Single |
AKAシリーズ | AKA60-6 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK45-10 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | 53*43 | Yes | Single |
AKシリーズ | AK40-10 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 200 | φ53*37 | Yes | Single |
AKEシリーズ | AKE90-8 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | |
AKEシリーズ | AKE80-8 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | |
AKEシリーズ | AKE60-8 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No |