GLIIシリーズモーターはハイエンドジンバルシステム向けに設計され、その卓越した性能と革新的な技術により、ジンバルシステムや自動運転などの高精度制御シナリオで広く活用されています。本シリーズは新開発の電磁設計ソリューションと構造最適化設計を採用し、電磁設計のアップグレードによりコギングトルクを2.4cN.mから1.5cN.mへ大幅に低減。低速運転時の安定性とサーボ性能を顕著に向上させ、低速シーンでも精密制御を実現します。
ジンバルモーターの複雑な制御要件に対応するため、GLIIシリーズは新世代中空ドライブボードを搭載。CANとPWM通信プロトコルをサポートし、複数の制御モード(MITモード・速度位置モード・速度モード)を提供することで、モーター制御の柔軟性と効率性を強化しています。高ダイナミック応答が要求されるジンバル安定化システムから、精密調整が必要な自動運転シナリオまで、GLIIシリーズはあらゆる状況に対応可能です。さらに、ブラックXT30 2+2インターフェースでは電源線とCAN信号線を一体化設計し、信号伝送の信頼性を確保。ホワイトCJT-3Pinインターフェースは上位機接続によるリアルタイムパラメータ調整を可能にし、デバッグの自由度を向上させました。
GLIIシリーズは性能の追求に加え、ユーザーエクスペリエンスにも注力します。新搭載の上位機機能では電流ループパラメータ設定やシリアルボーレート調整をサポートし、直感的なインターフェースでワンクリックモータパラメータ認識を実現し、複数の動作モードを柔軟に選択可能で、操作難易度を大幅に低減し利便性を向上させています。産業用アプリケーションからハイエンドコンシューマーシーンまで、GLIIシリーズは安定・信頼・高効率な駆動ソリューションを提供。制御精度とシステム性能の新次元を開拓し、顧客満足度の向上に貢献します。
GL60Ⅱ 雲台用モーター
レースの新たなベンチマーク
ドライブを追加して制御を柔軟にします
ドライブを搭載し
より柔軟な制御が実現
中空ドライバボードを追加し、CANとPWMをサポートします。3つの制御 モードはさまざまなニーズに柔軟に対応できます。
最適化された電磁構造により
コギングトルクを小さく抑えます
革新的な電磁とモータ構造は、コギングトルクを2.4cN・mから1.5cN・mまで低減し、低速サーボ性能を向上させます。
1.5cN.m
白黒のデュアルポート
デバッグをより自由に
黒いポートはXT30 2+2インターフェースで、電源ケーブル、CAN信号ケーブルを1つに合わせて、信号伝送はより安全で信頼性が高い。白いポートはCJT-3pinインターフェースで、SCADAと通信しパラメータ調整に使用されます。
新たにSCADAを追加し
電流ループのパラメータ設定とシリアルポートのボードレート設定をオープンして実用性を向上させます。モーターパラメータ識別機能を完了するワンタッチをサポートし、ユーザーはSCADAのインターフェースを通じて柔軟に選択することができる複数の動作モードを提供します。