ニューフェイス
新型ROシリーズ
低コギングトルク化
50


大中空構造

RO60 KV115 通常版 |
![]() |
RO60 KV115 Lite版 |
![]() |
RO60 KV115 通常版 | |||
応用分野 | ロボットアーム | 絶縁レベル | F |
ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V |
動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 10MΩ |
コイル接合方法 | star | コギングトルク化 | 15N.mm |
極対数 | 14 | 慣性モーメント | 1161gcm² |
最大トルク密度 | 9.68Nm/kg | 重量 | 248g |
ローター重量 | 105g | 固定子重量 | 143g |
ホールセンサライン | 30#AWシリコーンワイヤー 100±5mmスズ5±2mm | 線出し | モーター三相線:エナメル線直出し 100±5mmめっき処理5±2mm |
3相モーターコイル径 | 3mm |
RO60 KV115 Lite版 | |||
応用分野 | ロボットアーム | 絶縁レベル | F |
ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V |
動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 10MΩ |
コイル接合方法 | star | コギングトルク化 | 15N.mm |
極対数 | 14 | 慣性モーメント | 800gcm² |
ローター重量 | 70g | 重量 | 195g |
エナメルワイヤーの突起の 最大の高さ | 5mm | 固定子重量 | 125g |
3相モーターコイル径 | 3mm | 線出し | モーター三相線:エナメル線直出し 100±5mmめっき処理5±2mm |
パラメータ | |||
定格電圧 | 48V | 逆電位定数 | 8.28V/krpm |
空載回転速度 | 5520rpm | 線抵抗 | 300mΩ |
定格トルク | 0.8Nm | 線インダクタンス | 395μH |
定格回転速度 | 4200rpm | モータ定数 | 0.17Nm/√W |
定格電流 | 8.5ADC | 機械的時定数 | 2.86ms |
ピークトルク | 2.4Nm | 電気的時定数 | 1.32ms |
ピーク電流 | 40ADC | トルク定数 | 0.094Nm/A |
速度定数 | 115rpm/V |
分類 | 型式 | Rated Voltage (V) | 额定功率W | Rated Torque (Nm) | Rated Current (A) | Rated Speed (RPM) | Peak Torque (Nm) | Peak Current (A) | No-load Speed (RPM) | Phase to Phase Resistance (mΩ) | Phase to Phase Inductance (μH) | Pole Pairs | Weight (G) | Size (diameter *length) MM | Hall Sensor | Temperature Sensor |
ROシリーズ | RO100 KV55-スタンダードはホール付き | 48 | 837 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 710 | Ф113.5*36.2 | Yes | Yes |
ROシリーズ | RO100 KV55 Litebはホールなし | 48 | 837 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 525 | Ф108.3*28 | No | No |
ROシリーズ | RO80 KV105-スタンダードはホール付き | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 352 | Ф92.6*26.4 | Yes | Yes |
ROシリーズ | RO80 KV105 Litebはホールなし | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 265 | Ф88.6*17.7 | No | No |
ROシリーズ | RO60 KV115-スタンダードはホール付き | 48 | 351 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 248 | Ф73.8*23 | Yes | Yes |
ROシリーズ | RO60 KV115 Litebはホールなし | 48 | 351 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 195 | Ф70.5*15 | No | No |