CubeMarsが発売したAKEダイレクトドライブモータは、産業オートメーションやロボット技术の分野のベスト選択肢です。ブラシレスDC遊星減速モータとして、モータと減速機を統合したこの製品は、特に外骨格、足型ロボット、ロボットアーム、産業協力ロボットアームなどの応用ニーズに適しています。
減速機のコア部品とプロセスは設計最適化されており、更に高い積載能力と更に軽量な重量を備え、AKEダイレクトドライブモータのバックギャップは9分に達し、同時にトルク密度は121N.m/kgに達しました。減速機とモータはモジュール設計を採用しており、取り付けとメンテナンスを容易にしました。モータの底部にはねじ穴と貫通穴が設計されており、柔軟な双方向固定を容易にし、様々な取り付けニーズに適しています。
CubeMarsは、高度な製造技術と厳密な品质管理プロセスを通じて、全ての製品が顾客の高い基準を満たしていることを保証します。
軽量でコンパクト、精密でパワフル
ダイレクトドライブモータ
精密伝送、負荷容量が強い
バックギャップは9分以内に制御されおり、伝導精度が更に高い 減速機を最適化し、より高い積載能力を持ち、モータのピークト ルク密度は121N.m/kgに達した。
静かな動作、優れた精度
ランク5精度の歯車を採用し、最適化された減速機コア部品と組み合わせて 運転騒音を大幅に低減しながらモータの寿命を向上させた。
巻線のアップグレード、効率の飛躍
巻線プロセスを最適化し、AKシリーズに比べてスロットフル率を10%向上させ 銅損失を低減させ、温度上昇を低くし、より優れたトルク出力をもたらした
モジュラー設計
メンテナンスの心配がない
減速機とモータの分割設計を採用し、簡単で迅速な分解とメンテナンスができる。