こんにちはログイン|ユーザー登録
/
• 高度集成化
• 力制御とサーボ駆動が選択可能
• 入出力二重符号化
• 持続トルク出力 18Nm
• 最大トルク53Nm
$798.9
• 最大トルク48Nm
• 最大関節速度 26rad/s
$698.9 ~ $798.9
$579.9
• 大トルク
• 高集成動力モジュール
• 外骨格や四足ロボット犬に適用される
• UART/CANインターフェース
$479.9 ~ $579.9
• 定格トルク48Nm、ピークトルク120Nm
• 高度集成エンコーダーとドライバー
• MIT 制御モード
$889.9 ~ $989.9
$398.9 ~ $498.9
• 体積が小さく、制御が容易です
• 外骨格専用に製作された
$298.9
• 小型で軽量
• 低歯槽、低エネルギー消費
• クラウド台システムに適用されます
• 大空心軸
• AlexMosジンバルコントローラーに対応
$72.99 ~ $97.99
• 定格電圧 48V - KV55
• 超低トルク
• 中空通孔設計の拡大
• 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現
• 定格トルク4Nm
• ホールセンサーと温度センサーを搭載した
• 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
$171.9
• 定格電圧 48V - KV105
• 定格トルク1.3Nm
$114.9
• 定格電圧 48V - KV115
• 定格トルク0.8Nm
$85.9
• 灌封内転無框電機
• 高温耐性
• 高満槽率、高効率安定
• 標準装備ホールセンサー
• 機械アームやロボットの関節に適用される
$199.9
$147.9
$138.9
$133.99
$166.99
$50.99 ~ $75.99
$54.99 ~ $79.99
$108.99
• 定格電圧36V
• 最高停泊推力≥10kgf
• アルミ合金精密鋳造
• 深さ0-350メートルを自由に泳ぐ
• ROV用に設計されている
$299.9
• 定格電圧48V
• 最高停泊推力≥15kgf
$399.9
• 最高停泊推力≥20kgf
$529.9
• 最高停泊推力≥25kgf
$599.9
• 最高停泊推力≥7kgf
• 深さ0-30メートルを自由に泳ぐ
• 無人船およびハンドホールスラスタのために設計されている
• 抵抗低減装置のオーダーメイドが可能
$239.9
• 水中推進器
• ROV、AUV 専用
• 耐腐食性が強い
$210.99
• 最高停泊推力≥12kgf
$339.9
• 最高停泊推力≥17kgf
$469.9