こんにちはログイン|ユーザー登録
/
• 高度集成化
• 力制御とサーボ駆動が選択可能
• 入出力二重符号化
• 持続トルク出力 18Nm
• 最大トルク53Nm
$798.9
• 最大トルク48Nm
• 最大関節速度 26rad/s
$698.9 ~ $798.9
$579.9
• 大トルク
• 高集成動力モジュール
• 外骨格や四足ロボット犬に適用される
• UART/CANインターフェース
$479.9 ~ $579.9
• 定格トルク48Nm、ピークトルク120Nm
• 高度集成エンコーダーとドライバー
• MIT 制御モード
$889.9 ~ $989.9
$398.9 ~ $498.9
• ブラシレスDC遊星減速モータ
• 双方向固定、柔软な取付け
• モジュール設計
• 9分バックギャップ、高精度
• 强力なパワー、持続的な出力
$483.9
$339.9
$218.9
• 灌封内転無框電機
• 高温耐性
• 高満槽率、高効率安定
• 標準装備ホールセンサー
• 機械アームやロボットの関節に適用される
$199.9
$147.9
$138.9
• 定格電圧 48V - KV55
• 超低トルク
• 中空通孔設計の拡大
• 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現
• 定格トルク4Nm
• ホールセンサーと温度センサーを搭載した
• 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
$171.9
• 定格電圧 48V - KV105
• 定格トルク1.3Nm
$114.9
• 定格電圧 48V - KV115
• 定格トルク0.8Nm
$85.9