ユーザー登録
QRコードをスキャンするか、画像をクリックして、CubeMarsのDiscordサーバーで最新のファームウェアとパラメーターをダウンロードしてください。(2025年5月20日更新)
AK Series Module Product Manual v3.0.1 Download
AK Series Module Driver Manual 1.0.7.pdf
AKA Series Module Product Manual V3.0.0.pdf
1.モーター、デバッグツール、上位コンピュータの紹介と接続.
2.MITモード制御!モーターを車のように操作.
3.上位コンピュータの詳細な紹介!
4.サーボモード制御デモ
5.モーターの問題に直面しましたか?復元しましょう!
このビデオでは、CubeMarsの技術者ジャクソンが、RIシリーズモーターを受け取った後にその治具を使って設置する方法を示します.
このビデオでは、CubeMarsの技術者ジャクソンが、RIシリーズモーターを受け取った後にその治具を使って設置する方法を示します.
電源を入れた後、モーターがMITモードに入れなかった場合は、ビデオをダウンロードして参考にしてください
モーターが両方のモードに入れなかった場合は、ビデオをダウンロードしてファームウェアを再フラッシュしてください