Hochintegriertes Leistungsmodul
Kleine Größe
große Leistung
COMPAVT POWERFUL
AK40-10/45-10/45-36

Steigende Kraft
aus drei mach eins
Es integriert den Motorkörper, das Planetengetriebe und den Treiber.Hochintegriert, spart Bauraum.
Leichtes Design, effizienter Betrieb
Kombinieren Sie Effizienz und Leistung

200g
Das Körpergewicht beträgt
4.1N.m
das maximale Drehmoment
20.5N·m/kg
und die maximale
Drehmomentdichte beträgt
Geräuscharmer Betrieb
starke Leistung
Starke Leistung | seidige Glätte | präzise Steuerung innerhalb von 0,1°

seidige Glätte
Präzise Kontrolle
präzise Steuerung
innerhalb von 0,1°
Untersetzung des
Planetengetriebes 10:1
Spielkontrolle 18 Bogenminuten

Aggregat-Kabelbaum
Plug-and-Play