HIGHLY INTEGRATED
Hochintegriertes
Duale Encoder
AK70-9 Modul Motor

Hochintegriertes leichtes Design
Es integriert einen bürstenlosen Hochleistungs-Gleichstrommotor, ein Planetengetriebe und eine Antriebsplatine, um einen doppelten Sprung in Leistung und Genauigkeit zu erzielen.

Duale Encoder, präziser Speicher
Positionsinformationen gehen nicht verloren, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, was eine genaue Positionierung und einen sorgenfreien Betrieb gewährleistet.
Innovation vorantreiben
einfache Bedienung
Vollständige Parameteridentifikation mit einem Klick, ohne umständliche Operationen; Nahtloses Umschalten zwischen Servo- und MIT-Modus, optimierte funktionale Schnittstelle, intuitivere experimentelle Bedienung und komfortablere Zustandsbeobachtung.

Schwarz-Weiß
Debuggen ist freier
Bei dem schwarzen Port handelt es sich um die XT30 2+2-Schnittstelle, die das Stromkabel und das CAN-Signalkabel in einem kombiniert, wodurch die Signalübertragung sicherer und zuverlässiger wird.Der weiße Port ist die CJT-3pin-Schnittstelle, die für die Kommunikation und Parametereinstellung bequem zum Anschluss an den oberen Computer geeignet ist.
XT30 2+2
Schwarzer Stecker
CJT-3pin
Weißer Stecker