Der von CubeMars auf den Markt gebrachte kollimierte Antriebsmotor AKE ist die ideale Wahl für die industrielle Automatisierung und Robotik. Als bürstenloser Gleichstrom-Planetengetriebemotor integriert dieses Produkt sowohl den Motor als auch den Untersetzungsantrieb und eignet sich daher besonders für Anwendungen wie Exoskelette, Beinroboter, Roboterarme und industrielle kollaborative Roboter.
Die Kernkomponenten und Prozesse des Reduktionsantriebs wurden konstruktiv optimiert, was zu einer höheren Tragfähigkeit und einem geringeren Gewicht führt. Damit erreicht der kollimierte Antriebsmotor AKE ein Spiel von 9 Bogenminuten und eine Drehmomentdichte von 121 N·m/kg. Der Untersetzungsantrieb und der Motor sind modular aufgebaut, was die Installation und Wartung erleichtert. Die Unterseite des Motors ist mit Gewindelöchern und Durchgangslöchern versehen, die für eine flexible Zwei-Wege-Befestigung geeignet sind und für verschiedene Installationsanforderungen geeignet sind.
CubeMars hat sich schon immer dem Streben nach Innovation und Qualität verschrieben, durch fortschrittliche Fertigungstechnologie und strenge Qualitätskontrollprozesse, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den hohen Standardanforderungen der Kunden entsprechen kann.
Leicht und kompakt, präzise und leistungsstark
Kollimierter Antriebsmotor
Präzisionsgetriebe, hohe Belastbarkeit
Das Spiel wird innerhalb von 9 Bogenminuten kontrolliert, was
eine höhere Übertragung gewährleistet. Der optimierte Untersetzungsantrieb sorgt für eine höhere
Belastbarkeit, der Motor erreicht eine maximale Drehmomentdichte von 121N·m/kg.
Leiser Betrieb außergewöhnliche Präzision
Durch den Einsatz von Präzisionsgetrieben der 5. Klasse und die
Optimierung der Kernkomponenten des Untersetzungsantriebs wird das Betriebsgeräusch
deutlich reduziert
und die Lebensdauer des Motors verlängert.
Upgrade der Wicklung Effizienzsprung
Durch den optimierten Wickelprozess wird im Vergleich zur
AK-Serie die Schlitzfüllrate um 10 % erhöht, der Kupferverlust wird reduziert, der
Temperaturanstieg
ist geringer was zu einer überlegenen Drehmomentabgabe führt.
Modularer Aufbau störungsfreie Wartung
Der Untersetzungsantrieb und der Motor sind separat
konstruiert was bequem und schnell zu demontieren und zu warten ist.