Der AK10-9 V3.0-Aktuator integriert einen hochleistungslosen bürstenlosen Gleichstrommotor, einen selbst entwickelten Planetenabbau.Ein Encoder und ein integriertes Antrieb, das einen reibungslosen Betrieb mit hohem Drehmoment ermöglicht.Mit einer tragbaren Antriebslösung unterstützt das AK10-9 V3.0Power-Modul sowohl Servo- als auch MIT-Modi. Es brichtEntfernt von Kongressen durch Erreichen der synchronisierten Kontrolle von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung, Anpassung an PIDEinstellungen automatisch und die Komplexität beseitigen, um das Ziel effizient zu erreichen.
Cubemars bietet hoch anpassbare Motormodule.
AK V3.0 MODUL MOTOR
Mehr als Phantasie
ELEKTROMAGNETISCHES UPGRADE EFFIZIENZSPRUNG
Durch die Einführung eines fortschrittlichen elektromagnetischen Designs wird der Wirkungsgrad um 5% erhöht
und die thermische Stabilität erheblich verbessert.
INNOVATION VORANTREIBEN EINFACHE BEDIENUNG
Vollständige Parameteridentifikation mit einem Klick, ohne umständliche Operationen; Nahtloses Umschalten
zwischen Servo- und MIT-Modus, optimierte funktionale Schnittstelle, intuitivere experimentelle Bedienung und
komfortablere Zustandsbeobachtung.
Vollständige Parameteridentifikation mit einem Klick, ohne umständliche Operationen; Nahtloses Umschalten
zwischen Servo- und MIT-Modus, optimierte funktionale Schnittstelle, intuitivere experimentelle Bedienung und
komfortablere Zustandsbeobachtung.
DUALE ENCODER PRÄZISER SPEICHER
Positionsinformationen gehen nicht verloren, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, was eine genaue
Positionierung und einen sorgenfreien Betrieb gewährleistet.
HOCHINTEGRIERTES LEICHTES DESIGN
Es integriert einen bürstenlosen Hochleistungs-Gleichstrommotor, ein Planetengetriebe und eine
Antriebsplatine, um einen doppelten Sprung in Leistung und Genauigkeit zu erzielen.
Schwarz-Weiß Debuggen ist freier
Bei dem schwarzen Port handelt es sich um die XT30 2+2-Schnittstelle, die das Stromkabel und das CAN-Signalkabel in einem kombiniert, wodurch die Signalübertragung sicherer und zuverlässiger wird.Der weiße Port ist die CJT-3pin-Schnittstelle, die für die Kommunikation und Parametereinstellung bequem zum Anschluss an den oberen Computer geeignet ist.