Mar 06,2025
1. Überprüfen Sie zuerst, ob Ihre Vorgehensweise und die Hardwareverbindungen korrekt sind.2. Prüfen Sie in der Benutzeroberfläche, ob der Motor normal kommuniziert.3. Falls das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Firmware mit ST-Link zu flashen
Mar 06,2025
Antwort: Wir haben derzeit einen Arduino-CAN-Testcode für den MCP2515. Falls benötigt, können Sie ihn über Discord anfordern. Mit dem Code können Sie den Steuerungsmodus frei wählen.
Mar 06,2025
Antwort: Sie müssen einen Motor mit einem Dual-Encoder kaufen, z. B. den AK10-9 oder AK80-8, oder einen maßgeschneiderten Dual-Encoder-Motor anfordern.
Mar 05,2025
Antwort: Dieses Problem tritt bei älteren Firmware-Versionen auf. Sie können die Firmware aktualisieren, um es zu beheben, aber es beeinflusst den normalen Betrieb des Motors nicht. Die Firmware kann von unserer offiziellen Website oder über Discord herun
Aug 25,2022
Hall-Ausgangsart: Die Reihenfolge der Hall-Sensoren wird vom Benutzer definiert, die meisten Steuerungen können die Phasenfolge automatisch erkennen.