EFFICIENT INTEGRATION
高度集成 内置双编
支持伺服/MIT两种模式
AK80-9动力模组

高度集成 轻量设计
集高性能无刷直流电机、行星减速机与驱动板于一体,实现性能与精度的双重飞跃。

电磁升级 效率飞升
采用先进电磁设计,效率提升9%,热稳定性显著增强。
驱动革新 简易操作
一键完成参数识别,无需繁琐操作;伺服与MIT模式无缝衔接,功能界面优化, 实验操作更直观,状态观测更便捷。
伺服模式
MIT模式

齿轮升级 低噪运转
齿轮设计升级,运行低噪且丝滑

黑白双口 调试自由
黑色口为XT30 2+2接口,将电源线、CAN信号线合二为一,信号传输 更为安全可靠;白色口为CJT-3pin接口,方便连接上位机通讯调参。
XT30 2+2
黑色接口
CJT-3pin
白色接口