R-Link V3.0功能介绍
R-LINK V3.0是一款USB转串口模块,专门为CubeMars AK3.0系列动力模组设计。
搭配3.0版本的上位机软件,能够实现模组中的编码器校准、CAN ID设置、PID设置,
位置、扭矩、速度三环的控制校准。
R-LINK V3.0是一款USB转串口模块,专门为CubeMars AK3.0系列动力模组设计。 搭配3.0版本的上位机软件,能够实现模组中的编码器校准、CAN ID设置、PID设置, 位置、扭矩、速度三环的控制校准。
基本参数
通信方式:串口、USB
重量:14g
尺寸:73.8*23.6*14.5mm
电压:5V
线束说明:包装内含4pin杜邦线*2,串口调试线*1
免责声明
由于AK系列动力模组产品的特殊性,在使用时请严格遵守AK系列动力模组 的说明书使用,如果违规操作对产品或其他设备造成的损伤, 我司不承担任何责任,包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。